ท่อหด 2:1 มีสีบอกกราวด์

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
[คุณสมบัติ]
สีท่อหด: สีเหลืองและสีเขียว
อัตราส่วนการหดตัว 2:1
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งานท่อหด -55°C to +125°C
ความหน่วงไฟ VW-1
สีดำแบบหน่วงไฟ โปร่งใสแบบไม่หน่วงไฟ
ทำจากวัสดุโพลิโอเลฟินครอสลิงค์ด้วยรังสี
ท่อเทอร์โมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สินค้า Economy ท่อหด 2:1 มีสีบอกกราวด์
- การระบุด้วยรหัสสี: สีเหลืองและสีเขียวที่แตกต่างกันช่วยให้ระบุสายดินในสายรัดสายไฟและสายเคเบิลได้ง่าย
- อัตราส่วนการหดตัว: อัตราส่วนที่กำหนดสำหรับการป้องกันและฉนวนที่มีประสิทธิภาพ
- วัสดุ: โพลีโอเลฟินเชื่อมโยงด้วยรังสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความทนทานและความยืดหยุ่น
- ความทนทานต่ออุณหภูมิ: ทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -55°C ถึง +125°C สำหรับการใช้งานต่างๆ
- ฉนวนไฟฟ้า: ให้การป้องกันฉนวนที่เชื่อถือได้

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ท่อหด
● วัสดุ ท่อหด: สายยาง เทอร์โมพลาสติก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำจาก วัสดุ โพลีโอเรฟิน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม ด้วยรังสี● สี ท่อหด: สีเหลืองและสีเขียว
● ท่อหด: หดตัวเร็วและสะดวก
● การใช้งาน: สินค้ามีสีเหลืองและสีเขียว นิยมใช้ระบุสายกราวด์ในชุดสายไฟหรือใช้ระบุสายเคเบิลพิเศษในชุมสายหรือระบบท่อ
* หมายเหตุ: ท่อหดแต่ละม้วนอาจมีอะแดปเตอร์ 1 ถึง 3 ตัว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ มี คุณสมบัติ เป็น ท่อหด

มิติของ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ท่อหด

| รหัสสินค้า | ก่อน ท่อหด (มม.) | หลังจาก ท่อหด (มม.) | |||||
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d | ความหนาของผนังท่อ h | |||||
| MTUBE-YG-1 | 1.50±0.3 | ≤0.70 | 0.28±0.10 | ||||
| MTUBE-YG-2 | 2.50±0.3 | ≤1.00 | 0.35±0.10 | ||||
| MTUBE-YG-3 | 3.50±0.4 | ≤1.50 | 0.38±0.10 | ||||
| MTUBE-YG-4 | 4.50±0.4 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | ||||
| MTUBE-YG-5 | 5.50±0.4 | ≤2.50 | 0.45±0.10 | ||||
| MTUBE-YG-6 | 6.50±0.4 | ≤3.00 | 0.50±0.10 | ||||
| MTUBE-YG-7 | 7.50±0.4 | ≤3.50 | 0.50±0.10 | ||||
| MTUBE-YG-8 | 8.50±0.5 | ≤4.00 | 0.55±0.10 | ||||
| MTUBE-YG-9 | 9.50±0.5 | ≤4.50 | 0.55±0.10 | ||||
| MTUBE-YG-10 | 10.5±0.5 | ≤5.00 | 0.55±0.10 | ||||
| MTUBE-YG-11 | 11.5±0.5 | ≤5.50 | 0.60±0.10 | ||||
| MTUBE-YG-12 | 12.5±0.5 | ≤6.00 | 0.60±0.10 | ||||
| MTUBE-YG-15 | 15.5±0.6 | ≤7.50 | 0.70±0.15 | ||||
| MTUBE-YG-20 | 22.0±0.7 | ≤10.00 | 0.80±0.15 | ||||
สเปค ของภาพรวม ท่อหด
| วัสดุ ท่อหด | ท่อหด โพลีโอเรฟิน แบบใช้ความร้อน |
| อัตราส่วนการหดตัว | '2:1 |
| ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน | -55°C to +125°C |
| อุณหภูมิการหดตัวเริ่มต้น | 70°C |
| อุณหภูมิการหดตัวสมบูรณ์ต่ำสุด | 125°C |
| ไม่ลามไฟ (สีดำแบบหน่วงไฟ โปร่งใสแบบไม่หน่วงไฟ) | VW-1 |
| วัตถุ ท่อหด | วิธีทดสอบ ท่อหด | ผลการทดสอบ ท่อหด |
| ความทนต่อแรงดึง | ASTM D2671 | ≥10.4MPa |
| การยืดตัวของจุดขาด | ASTM D2671 | ≥200% |
| ความทนต่อแรงดึง หลังจากการบ่ม | UL224 (158°C 168H) | ≥7.3MPa |
| การยืดตัวหลังการอบ | UL224 (158°C 168H) | ≥100% |
| อัตราการหดตัวตามยาว | ≤8% | |
| ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | IEC 243 | ≥15KV/mm |
| ปริมาณการต้านทานไฟฟ้า | IEC 93 | ≥1014Ω. cm |
| ความหน่วงไฟ | UL224 | VW-1 |
การใช้วิธี ท่อหด

ตัวอย่างการใช้ ท่อหด

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ท่อหด
| (ชุด ความคุ้มค่า) ท่อหด 2:1 สายยาง พิมพ์ปลอดสารฮาโลเจน | (ชุด ความคุ้มค่า) ท่อหด 3:1 บุด้วย กาว 2 ชั้น | (ชุด ความคุ้มค่า) ท่อหด ฟลูออโรเรซิ่น ซิ่น ทนความร้อน |
![]() | ![]() | ![]() |