ท่อหด 2:1 หน่วงไฟ ผนังบางพิเศษ

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
[คุณสมบัติ]
วัสดุท่อหดทำจากวัสดุโพลิโอเลฟินครอสลิงค์ด้วยรังสี
รุ่นสีดำเป็นท่อหดผนังเดี่ยวบางพิเศษ
ใช้ป้องกันฉนวนสำหรับสายไฟ สายเคเบิล และขั้วต่อสายไฟ
อัตราส่วนการหดตัว 2:1
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -55°C to +125°C
ความหน่วงไฟ VW-1
สินค้า Economy ท่อหด 2:1 หน่วงไฟ
- อัตราส่วนการหดตัว : มีอัตราส่วนการหดตัวที่ระบุไว้
- วัสดุ: ผลิตจากวัสดุโพลีโอเลฟินเชื่อมขวางแบบทึบรังสี
- ความหนาของผนัง: การออกแบบผนังชั้นเดียวบางเฉียบ
- ช่วงอุณหภูมิ: ทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -55°C ถึง +125°C
- สารหน่วงการติดไฟ: ตรงตามมาตรฐานสารหน่วงการติดไฟ VW-1

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ท่อหด
● วัสดุ ท่อหด: สายยาง เทอร์โมพลาสติก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำจาก วัสดุ โพลีโอเรฟิน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม ด้วยรังสี● ประสิทธิภาพของ ท่อหด: ท่อหด ผนังเดียวบางเฉียบ สีดำ รุ่น
● การใช้งาน ท่อหด: ให้การป้องกัน ฉนวนกันความร้อน สำหรับสายไฟ สายเคเบิล และขั้วต่อ ขดลวด มีการหดตัวในอุณหภูมิสูง ความหน่วงไฟ อ่อน ฉนวนกันความร้อน ป้องกัน การกัดกร่อน ฯลฯ ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการป้องกัน ฉนวนกันความร้อน ของ ขดลวด รัดสายไฟต่างๆ จุดเชื่อม ตัวเหนี่ยวนำ และการป้องกัน สนิม และป้องกัน การกัดกร่อน ของ ท่อเหล็ก และ แท่งร็อด.
** หมายเหตุ: ท่อหดแต่ละม้วนอาจมีอะแดปเตอร์ 1 ถึง 3 ตัว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ มี คุณสมบัติ เป็น ท่อหด


ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ท่อหด แบบมิติ

| รหัสสินค้า | ก่อน ท่อหด (มม.) | หลังจาก ท่อหด (มม.) | ||
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D | ความหนาของผนังเฉลี่ย H | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d | ความหนาของผนังท่อ h | |
| MTUBE-CB-0.6 | 0.9±0.2 | 0.10±0.03 | ≤0.40 | 0.20±0.10 |
| MTUBE-CB-0.8 | 1.1±0.2 | 0.11±0.03 | ≤0.50 | 0.20±0.10 |
| MTUBE-CB-1 | 1.5±0.2 | 0.12±0.03 | ≤0.65 | 0.20±0.10 |
| MTUBE-CB-2 | 2.5±0.3 | 0.13±0.03 | ≤1.00 | 0.22±0.10 |
| MTUBE-CB-3 | 3.5±0.4 | 0.13±0.04 | ≤1.50 | 0.28±0.10 |
| MTUBE-CB-4 | 4.5±0.4 | 0.15±0.04 | ≤2.00 | 0.30±0.10 |
| MTUBE-CB-5 | 5.5±0.4 | 0.15±0.04 | ≤2.50 | 0.32±0.10 |
| MTUBE-CB-6 | 6.5±0.4 | 0.15±0.04 | ≤3.00 | 0.32±0.10 |
| MTUBE-CB-7 | 7.5±0.4 | 0.15±0.04 | ≤3.50 | 0.32±0.10 |
| MTUBE-CB-8 | 8.5±0.5 | 0.15±0.04 | ≤4.00 | 0.32±0.10 |
| MTUBE-CB-9 | 9.5±0.5 | 0.15±0.04 | ≤4.50 | 0.35±0.10 |
| MTUBE-CB-10 | 10.5±0.5 | 0.15±0.04 | ≤5.00 | 0.35±0.10 |
| MTUBE-CB-11 | 11.5±0.5 | 0.18±0.04 | ≤5.50 | 0.40±0.10 |
| MTUBE-CB-12 | 12.5±0.5 | 0.20±0.05 | ≤6.00 | 0.40±0.10 |
| MTUBE-CB-15 | 15.5±0.5 | 0.20±0.05 | ≤7.50 | 0.40±0.10 |
| MTUBE-CB-20 | 20.5±0.5 | 0.25±0.05 | ≤10.00 | 0.45±0.10 |
| MTUBE-CB-25 | 25.5±0.5 | 0.25±0.05 | ≤12.50 | 0.45±0.10 |
ตัวอย่างการเลือก สเปค ของ ท่อหด:

.jpg)
| พื้นที่หน้าตัดสายไฟ (มม.2) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟ (⌀มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อหดที่ใช้งานได้ (φมม.) |
| 0.75 | 2.8 | 3.0 |
| 1.25 | 3.0 | 3.2 |
| 2.0 | 3.4 | 3.6 |
| 3.5 | 4.0 | 4.2 |
| 5.5 | 5.0 | 5.1 |
.jpg)
| พื้นที่หน้าตัดสายไฟ (มม.2) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขั้วต่อ (φมม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อหดที่ใช้งานได้ (φมม.) |
| 0.75 | — | — |
| 1.25 | 3.2 | 3.4 |
| 2.0 | 3.9 | 4.0 |
| 3.5 | 5.0 | 5.1 |
| 5.5 | 5.4 | 5.5 |
สเปค ของภาพรวม ท่อหด
| วัสดุ ท่อหด | ท่อหด โพลีโอเรฟิน แบบใช้ความร้อน |
| อัตราส่วน ท่อหด | '2:1 |
| ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน | -55°C to +125°C |
| อุณหภูมิการหดตัวเริ่มต้น | 70°C |
| อุณหภูมิการหดตัวสมบูรณ์ต่ำสุด | 110°C |
| ความหน่วงไฟ | VW-1 |
| วัตถุ ท่อหด | ทดสอบวิธี ท่อหด | ผลการทดสอบ |
| ความทนต่อแรงดึง | GB/T 1040 | ≥10.4MPa |
| การยืดตัวของจุดขาด | GB/T 1040 | ≥200% |
| ความทนต่อแรงดึง หลังจากการบ่ม | UL224 (158°C 168H) | ≥7.3MPa |
| การยืดตัวหลังการอบ | UL224 (158°C 168H) | ≥100% |
| อัตราการหดตัว/อัตราการหดตัวตามยาว | 2:1/≤8% | |
| ระดับการทนแรงดันไฟฟ้า Class 300 V | UL224 | 1500 V 1 นาทีโดยไม่ยุบตัว |
| ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | GB/T 1408 | ≥15KV/mm |
| ปริมาณการต้านทานไฟฟ้า | GB/T 1410 | ≥1014Ω. cm |
| ไม่ลามไฟ (ยกเว้นท่อโปร่งใส) | UL224 | VW-1 |
| ความเสถียรของทองแดง | UL224 158°C *168H | ผ่าน |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | UL224 158°C *168H | ผ่าน |
การใช้วิธี ท่อหด

ตัวอย่างการใช้ ท่อหด

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ท่อหด
| (ชุด ความคุ้มค่า) ท่อหด 2:1 สายยาง พิมพ์ปลอดสารฮาโลเจน | (ชุด ความคุ้มค่า) ท่อหด 3:1 บุด้วย กาว 2 ชั้น | (ชุด ความคุ้มค่า) ท่อหด 4:1 บุด้วย กาว 2 ชั้น |
![]() | ![]() | ![]() |