ท่อหด 2:1 หน่วงไฟ

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
[คุณสมบัติ]
อัตราการหดตัว 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1
วัสดุท่อหดทำจากโพลีโอเรฟิน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -55°C to +125°C
ระดับการทนแรงดันไฟฟ้า Class 600 V
รุ่นสีดำมีประสิทธิภาพการหน่วงไฟ
รุ่นโปร่งใสจะไม่มีประสิทธิภาพการหน่วงไฟ
สินค้า Economy ท่อหด 2:1 หน่วงไฟ
- ช่วงอุณหภูมิ: ทำงานในอุณหภูมิภายในช่วงที่ระบุ
- อัตราส่วนการหดตัว : มีอัตราส่วนการหดตัวที่ระบุไว้
- แรงดันไฟฟ้า : ทนได้ถึงแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด
- สารหน่วงไฟ: โมเดลสีดำจะหน่วงไฟ ในขณะที่โมเดลโปร่งใสจะไม่หน่วงไฟ
- มีจำหน่ายในความยาวม้วนมาตรฐาน

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ท่อหด
● วัสดุ ท่อหด: สายยาง เทอร์โมพลาสติก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดสารฮาโลเจน 125°C ทำจาก วัสดุ โพลีโอเรฟิน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม ด้วยรังสี● ประสิทธิภาพของ ท่อหด: รุ่น สีดำมีประสิทธิภาพการ ความหน่วงไฟ รุ่น โปร่งใสไม่มีประสิทธิภาพการ ความหน่วงไฟ
● การใช้งาน: นิยมใช้ในชุดสายไฟของยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ
● บรรจุภัณฑ์ ท่อหด: ขนาดเล็ก 100 ม./ม้วน ขนาดใหญ่ 50 ม./ม้วน ข้อต่อลด ความดัน สินค้าคงคลัง
** หมายเหตุ: ท่อหดแต่ละม้วนอาจมีอะแดปเตอร์ 1 ถึง 3 ตัว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ มี คุณสมบัติ เป็น ท่อหด


ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ท่อหด แบบมิติ

| รหัสสินค้า | ก่อน ท่อหด (มม.) | หลังจาก ท่อหด (มม.) | |||||||||||||||||||
| รูปทรง ท่อหด | ท่อหด สี | รายละเอียดจำเพาะ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D | ความหนาของผนังเฉลี่ย H | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d | ความหนาของผนังท่อ h | |||||||||||||||
| MTUBE | B (สีดำ) T (โปร่งใส) | 0.6 | 0.9±0.2 | 0.15±0.03 | ≤0.40 | 0.28±0.06 | |||||||||||||||
| 0.8 | 1.1±0.2 | 0.15±0.03 | ≤0.50 | 0.30±0.06 | |||||||||||||||||
| 1 | 1.5±0.2 | 0.18±0.03 | ≤0.65 | 0.36±0.08 | |||||||||||||||||
| 2 | 2.5±0.2 | 0.20±0.04 | ≤1.00 | 0.40±0.08 | |||||||||||||||||
| 3 | 3.5±0.2 | 0.20±0.04 | ≤1.50 | 0.40±0.08 | |||||||||||||||||
| 4 | 4.7±0.2 | 0.25±0.04 | ≤2.00 | 0.50±0.08 | |||||||||||||||||
| 5 | 5.5±0.2 | 0.25±0.04 | ≤2.50 | 0.50±0.08 | |||||||||||||||||
| 6 | 6.5±0.2 | 0.28±0.04 | ≤3.00 | 0.55±0.08 | |||||||||||||||||
| 7 | 7.5±0.3 | 0.28±0.04 | ≤3.50 | 0.55±0.08 | |||||||||||||||||
| 8 | 8.5±0.3 | 0.28±0.04 | ≤4.00 | 0.60±0.10 | |||||||||||||||||
| 9 | 9.5±0.3 | 0.30±0.05 | ≤4.50 | 0.60±0.10 | |||||||||||||||||
| 10 | 10.5±0.3 | 0.30±0.05 | ≤5.00 | 0.60±0.10 | |||||||||||||||||
| 11 | 11.5±0.3 | 0.30±0.05 | ≤5.50 | 0.60±0.10 | |||||||||||||||||
| 12 | 12.5±0.3 | 0.30±0.05 | ≤6.00 | 0.60±0.10 | |||||||||||||||||
| 15 | 15.5±0.4 | 0.40±0.08 | ≤7.50 | 0.75±0.10 | |||||||||||||||||
| 20 | 22.0±0.5 | 0.40±0.08 | ≤10.00 | 0.75±0.10 | |||||||||||||||||
| 30 | 31.5±1.0 | 0.50±0.10 | ≤15.00 | 0.95±0.10 | |||||||||||||||||
ตัวอย่างการเลือก สเปค ของ ท่อหด


| พื้นที่หน้าตัดสายไฟ (มม.2) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟ (⌀มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อหดที่ใช้งานได้ (φมม.) | ||||||||||
| 0.75 | 2.8 | 3.0 | ||||||||||
| 1.25 | 3.0 | 3.2 | ||||||||||
| 2.0 | 3.4 | 3.6 | ||||||||||
| 3.5 | 4.0 | 4.2 | ||||||||||
| 5.5 | 5.0 | 5.1 | ||||||||||

| พื้นที่หน้าตัดสายไฟ (มม.2) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขั้วต่อ (φมม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อหดที่ใช้งานได้ (φมม.) | ||||||||||
| 0.75 | — | — | ||||||||||
| 1.25 | 3.2 | 3.4 | ||||||||||
| 2.0 | 3.9 | 4.0 | ||||||||||
| 3.5 | 5.0 | 5.1 | ||||||||||
| 5.5 | 5.4 | 5.5 | ||||||||||
สเปค ของภาพรวม ท่อหด
| วัสดุ ท่อหด | ท่อหด โพลีโอเรฟิน แบบใช้ความร้อน | ||||||||
| อัตราส่วนการหดตัว | 2:1 | ||||||||
| ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน | -55°C to +125°C | ||||||||
| อุณหภูมิการหดตัวเริ่มต้น | 70°C | ||||||||
| อุณหภูมิการหดตัวสมบูรณ์ต่ำสุด | 125°C | ||||||||
| ความหน่วงไฟ (สีดำแบบหน่วงไฟ โปร่งใสแบบไม่หน่วงไฟ) | VW-1 |
| วัตถุ ท่อหด | วิธีการทดสอบ | ผลการทดสอบ | ||||||||||||
| ความทนต่อแรงดึง | GB/T 1040 | ≥10.4MPa | ||||||||||||
| การยืดตัวของจุดขาด | GB/T 1040 | ≥200% | ||||||||||||
| ความทนต่อแรงดึง หลังจากการบ่ม | UL224 (158°C 168H) | ≥7.3MPa | ||||||||||||
| การยืดตัวหลังการอบ | UL224 (158°C 168H) | ≥100% | ||||||||||||
| อัตราการหดตัว/อัตราการหดตัวตามยาว | 2:1/≤8% | |||||||||||||
| ระดับการทนแรงดันไฟฟ้า Class 600 V | UL224 | 2500 V 1 นาทีโดยไม่ยุบตัว | ||||||||||||
| ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | GB/T 1408 | ≥15KV/mm | ||||||||||||
| ปริมาณการต้านทานไฟฟ้า | GB/T 1410 | ≥1014Ω. cm | ||||||||||||
| ความหน่วงไฟ (ยกเว้นท่อโปร่งใส) | UL224 | VW-1 | ||||||||||||
| ความเสถียรของทองแดง | UL224 158°C *168H | ผ่าน | ||||||||||||
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | UL224 158°C *168H | ผ่าน | ||||||||||||
การใช้วิธี ท่อหด

ตัวอย่างการใช้ ท่อหด

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ท่อหด
![]() | ![]() | ![]() |
| (ชุด ความคุ้มค่า) ท่อหด 2:1 สายยาง พิมพ์ปลอดสารฮาโลเจน | (ชุด ความคุ้มค่า) ท่อหด 3:1 บุด้วย กาว 2 ชั้น | (ชุด ความคุ้มค่า) ท่อหด 4:1 บุด้วย กาว 2 ชั้น |