ท่อหด PTFE ทนความร้อน 260°C

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
[คุณสมบัติ]
ท่อหดชั้นนอกทำจากโพลีเตตราฟลูออโรเอทิลีน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -55 ถึง 260°C
อัตราส่วนการหดตัวของท่อหด 1.7:1
ความหน่วงไฟ ดับไฟเองใน 15 วินาที
ป้องกันชุดสายไฟ สายเคเบิล หรือห่อหุ้มชิ้นส่วนต่างๆ
สินค้า Economy ท่อหด PTFE ทนความร้อน 260°C
- ทนทานต่ออุณหภูมิสูง: ทนทานต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 260°C สำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทาน
- ความทนทานต่อสารเคมี: วัสดุ PTFE มีความทนทานต่อสารเคมีและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
- แรงเสียดทานต่ำ: PTFE มีพื้นผิวเรียบเนียน ลดการสึกหรอ
- คุณสมบัติไม่ติด: ป้องกันการยึดเกาะของวัสดุ ช่วยให้ทำความสะอาดและบำรุงรักษาได้ง่าย
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง: ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือตั้งแต่ -55°C ถึง 260°C

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ท่อหด
● ชั้นนอกของ ท่อหด ทำจากโพลีเตตราฟลูออโรเอทิลีน (PTFE)● ทนความร้อนได้ 260°C
● ผลิตภัณฑ์ ท่อหด มีข้อดีเช่น ทนต่ออุณหภูมิสูง ความทนความดัน สูง ความทนทานต่อการกัดกร่อน ทนต่อการสึกหรอ และความแข็งแรงเชิงกลที่ดี
● ป้องกันชุดสายไฟ สายเคเบิล หรือห่อหุ้มชิ้นส่วนต่างๆ จากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิสูงหรือสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรง
* หมายเหตุ: ท่อหดแต่ละม้วนอาจมีอะแดปเตอร์ 1 ถึง 3 ตัว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ มี คุณสมบัติ เป็น ท่อหด
.jpg)

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ท่อหด แบบมิติ

| รหัสสินค้า | ก่อน ท่อหด (มม.) | หลังจาก ท่อหด (มม.) | |||||||||||||||||
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D | ความหนาของผนัง D | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด d | ความหนาของผนังท่อ h | ||||||||||||||||
| MTUBE-TFE-1 | 1.0±0.20 | 0.10±0.05 | 0.6 | 0.15±0.05 | |||||||||||||||
| MTUBE-TFE-2 | 2.0±0.20 | 0.10±0.05 | 1.2 | 0.15±0.05 | |||||||||||||||
| MTUBE-TFE-3 | 3.0±0.20 | 0.15±0.05 | 1.8 | 0.20±0.05 | |||||||||||||||
| MTUBE-TFE-4 | 4.0±0.30 | 0.15±0.05 | 2.4 | 0.20±0.05 | |||||||||||||||
| MTUBE-TFE-5 | 5.0±0.30 | 0.15±0.05 | 3.0 | 0.20±0.05 | |||||||||||||||
| MTUBE-TFE-6 | 6.0±0.30 | 0.15±0.05 | 3.5 | 0.25±0.05 | |||||||||||||||
| MTUBE-TFE-7 | 7.0±0.30 | 0.15±0.05 | 4.0 | 0.25±0.05 | |||||||||||||||
| MTUBE-TFE-8 | 8.0±0.30 | 0.15±0.05 | 4.7 | 0.25±0.05 | |||||||||||||||
| MTUBE-TFE-9 | 9.0±0.30 | 0.15±0.05 | 5.3 | 0.25±0.05 | |||||||||||||||
| MTUBE-TFE-10 | 10.0±0.30 | 0.15±0.05 | 6.0 | 0.25±0.05 | |||||||||||||||
| MTUBE-TFE-12 | 12.0±0.40 | 0.15±0.05 | 7.0 | 0.25±0.05 | |||||||||||||||
| MTUBE-TFE-15 | 15.0±0.50 | 0.15±0.05 | 8.6 | 0.25±0.05 | |||||||||||||||
สเปค ของภาพรวม ท่อหด
| วัสดุ ท่อหด | โพลีโอเรฟิน | ||||||||
| อัตราส่วน ท่อหด | 1.7:1 | ||||||||
| ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน | -55 ถึง 260°C |
| วัตถุ ท่อหด | ข้อกำหนดของตัวบ่งชี้ | วิธีทดสอบ ท่อหด | ค่าโดยทั่วไป | ||||||||||||||||
| อัตราการหดตัวตามยาว (200 ± 5°C เป็นเวลา 3 นาที) | ±10% | ASTM D 2671 | ±7% | ||||||||||||||||
| ความทนต่อแรงดึง | ≥11 MPa | ASTM D 638 | 12 Mpa | ||||||||||||||||
| การยืดตัวของจุดขาด | ≥250% | ASTM D 638 | 400% | ||||||||||||||||
| การยืดตัวหลังการอบ (Thermal Aging เป็นเวลา 96 ชั่วโมงที่ 250°C) | ≥200% | ASTM D 638 | 400% | ||||||||||||||||
| ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ (4 ชั่วโมงที่ -55°C) | Crack Free | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | 2500 V, 60 วินาที ไม่มีเบรคดาวน์ | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ปริมาณการต้านทานไฟฟ้า | ≥109Ω·cm | ASTM D 876 | 1012Ω·cm | ||||||||||||||||
| การกัดกร่อน (200 ± 2°C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง) | ไม่มีการกัดกร่อน | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ความหน่วงไฟ | ดับไฟเองใน 15 วินาที | ASTM D 2671 | ผ่าน |
การใช้วิธี ท่อหด

ตัวอย่างการใช้ ท่อหด