ท่อหด 3:1 ทนความร้อน 120 °C ผนังหนา

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
[คุณสมบัติ]
ท่อหดโพลิโอเลฟิน + กาวร้อน
ทนอุณหภูมิสูงสุด 120°C ได้เป็นเวลานานโดยไม่สูญเสียกาวร้อน
คุณสมบัติกันน้ำ ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันลมรั่ว
อัตราส่วนการหดตัว 3:1
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -55°C ถึง 125°C
สินค้า Economy ท่อหด 3:1 ทนความร้อน 120 °C
- หลายขนาด: มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางลวดที่แตกต่างกัน
- โครงสร้างผนังหนา: ช่วยเพิ่มฉนวนและการป้องกันให้กับสายไฟและการเชื่อมต่อ
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง: ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือภายในช่วงอุณหภูมิที่ระบุ
- สารหน่วงการติดไฟ: ช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานต่างๆ
- อัตราส่วนการหดตัว 3:1: ให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานและประหยัดพื้นที่

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ท่อหด
● ชั้นนอกของ ท่อหด ทำจาก โพลีโอเรฟิน และชั้นในทำจาก กาวร้อน● ท่อหด กาวร้อน ที่ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพ กระบวนการซีล ที่ดีเยี่ยม และประสิทธิภาพ กันน้ำ
● ทนอุณหภูมิสูงสุด 120°C ได้เป็นเวลานานโดยไม่สูญเสียกาวร้อน
● นิยมใช้ในชุดสายไฟและสินค้าอื่นๆ ที่ต้องทำงานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน
● การทำงานหลักคือใช้ในการซีล กันน้ำ ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันลมรั่ว การทำฉนวนและเก็บชุดสายไฟหลายแกน
* หมายเหตุ: ท่อหดแต่ละม้วนอาจมีอะแดปเตอร์ 1 ถึง 3 ตัว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ มี คุณสมบัติ เป็น ท่อหด
.jpg)

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ท่อหด แบบมิติ

| ก่อน ท่อหด (มม.) | หลังจาก ท่อหด (มม.) | ||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D | ความหนาของผนัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด d | ความหนาของผนังท่อ T | ความหนาของกาว t | ||||||||||||||
| MTUBE-DBG-2.4 | 2.80±0.20 | 0.35±0.10 | 0.80 | 0.60±0.15 | 0.25±0.10 | ||||||||||||||
| MTUBE-DBG-3.2 | 3.80±0.20 | 0.40±0.10 | 1.05 | 1.00±0.15 | 0.45±0.10 | ||||||||||||||
| MTUBE-DBG-4.8 | 5.30±0.20 | 0.45±0.10 | 1.60 | 1.10±0.15 | 0.45±0.10 | ||||||||||||||
| MTUBE-DBG-6.4 | 7.30±0.30 | 0.45±0.10 | 2.10 | 1.15±0.15 | 0.50±0.10 | ||||||||||||||
| MTUBE-DBG-7.9 | 8.30±0.30 | 0.50±0.15 | 2.70 | 1.30±0.20 | 0.55±0.15 | ||||||||||||||
| MTUBE-DBG-9.5 | 10.30±0.30 | 0.55±0.15 | 3.10 | 1.35±0.20 | 0.60±0.15 | ||||||||||||||
| MTUBE-DBG-12.7 | 13.30±0.30 | 0.60±0.15 | 4.20 | 1.60±0.20 | 0.65±0.15 | ||||||||||||||
| MTUBE-DBG-15.4 | 16.40±0.40 | 0.65±0.18 | 5.10 | 1.75±0.25 | 0.70±0.20 | ||||||||||||||
| MTUBE-DBG-19.1 | 20.50±0.50 | 0.65±0.18 | 6.30 | 1.85±0.25 | 0.75±0.20 | ||||||||||||||
สเปค ของภาพรวม ท่อหด
| วัสดุ ท่อหด | ท่อหด โพลีโอเรฟิน + กาวร้อน ร้อนละลาย | ||||||||
| อัตราส่วนการหดตัว | 3:1 | ||||||||
| ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน | -55°C ถึง 125°C | ||||||||
| อุณหภูมิการหดตัวเริ่มต้น | 80°C | ||||||||
| อุณหภูมิการหดตัวสมบูรณ์ต่ำสุด | 110°C | ||||||||
| ประสิทธิภาพการกันน้ำ | มี |
| วัตถุ ท่อหด | ข้อกำหนดของตัวบ่งชี้ | วิธีทดสอบ ท่อหด | ค่าโดยทั่วไป | ||||||||||||||||
| อัตราการหดตัวตามยาว (200 ± 5°C เป็นเวลา 3 นาที) | ±10% | ASTM D 2671 | ±7% | ||||||||||||||||
| ความทนต่อแรงดึง | ≥9.0 MPa | ASTM D 638 | 10 Mpa | ||||||||||||||||
| การยืดตัวของจุดขาด | ≥250% | ASTM D 638 | 500% | ||||||||||||||||
| การยืดตัวหลังการอบ (Thermal Aging เป็นเวลา 168 ชั่วโมงที่ 158°C) | ≥100% | ASTM D 638 | 300% | ||||||||||||||||
| ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน (200 ± 5°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง) | ผิวชั้นนอกไม่มีรอยแตก ไม่มีการรั่วซึมและการหยด | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ (4 ชั่วโมงที่ -55°C) | Crack Free | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ความคงทนไดอิเล็กทริก และเบรคดาวน์ | 2500 V, 60 วินาที ไม่มีเบรคดาวน์ | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ปริมาณการต้านทานไฟฟ้า | ≥1012Ω·cm ขั้นต่ำ | ASTM D 876 | 1014Ω·cm | ||||||||||||||||
| การกัดกร่อนทองแดง (121 ± 2°C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง) | ไม่มีการกัดกร่อน | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ความเสถียรของทองแดง (168 ชั่วโมงที่ 158°C) | การยืดตัว ≥100% | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ความหน่วงไฟ | ชั้นนอก (ดับไฟเองได้ใน 1 นาที) | ASM-DTL-23053 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ความทนทานต่อความร้อนของกาวร้อน 120°C (4 ชั่วโมง) | กาวด้านในไม่ไหล | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| อุณหภูมิและความชื้น อุณหภูมิ 85°C, ความชื้น 85%RH (4 ชั่วโมง) | กาวด้านในไม่ไหล | GB T 10586 | ผ่าน |
การใช้วิธี ท่อหด