ท่อหด การหดตัว4:1 ผนังหนา กาว ในตัว

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part03 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
[คุณสมบัติ]
ท่อหดโพลิโอเลฟิน + กาวร้อน
อัตราส่วนการหดตัว 4:1
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -55°C ถึง 125°C
คุณสมบัติกันน้ำ
ความหน่วงไฟ ชั้นนอก ดับไฟเองได้ใน 1 นาที
สินค้า Economy ท่อหด การหดตัว4:1 ผนังหนา
- อัตราการหดตัวที่สูง: การหดตัวที่กำหนดไว้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้อย่างมากและการติดตั้งที่มีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติกันน้ำ: ทนทานต่อความชื้นและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง: ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือภายในช่วงอุณหภูมิที่ระบุ
- สารหน่วงการติดไฟ: ช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานต่างๆ
- การซ่อมแซมที่ง่ายดาย: ช่วยให้ซ่อมแซมฉนวนที่เสียหายได้อย่างรวดเร็วและสะดวกโดยไม่ต้องถอดขั้วต่อ

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ท่อหด
● ชั้นนอกของ ท่อหด ทำจาก โพลีโอเรฟิน และชั้นในทำจาก กาวร้อน● ท่อหด กาวร้อน ที่ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพ กระบวนการซีล ที่ดีเยี่ยม และประสิทธิภาพ กันน้ำ
● ซ่อมแซมชั้นฉนวนที่ได้รับความเสียหายได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องถอดขั้วต่อ
● ฉนวนและการซีลของส่วนเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
*หมายเหตุ: ท่อหดแต่ละม้วนอาจมีอะแดปเตอร์ 1 ถึง 3 ตัว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ มี คุณสมบัติ เป็น ท่อหด


ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ท่อหด แบบมิติ

| ก่อน ท่อหด (มม.) | หลังจาก ท่อหด (มม.) | ||||
| รหัสสินค้า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D | ความหนาของผนัง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด d | ความหนาของผนังท่อ T | ความหนาของกาว t |
| MTUBE-DB-4 | 4.30±0.20 | 0.40±0.10 | 1.00 | 1.10±0.15 | 0.45±0.10 |
| MTUBE-DB-6 | 6.40±0.20 | 0.45±0.10 | 1.50 | 1.30±0.15 | 0.50±0.10 |
| MTUBE-DB-8 | 8.30±0.30 | 0.50±0.15 | 2.00 | 1.35±0.20 | 0.50±0.15 |
| MTUBE-DB-12 | 13.30±0.30 | 0.55±0.15 | 3.00 | 1.75±0.20 | 0.65±0.15 |
| MTUBE-DB-16 | 16.40±0.40 | 0.60±0.15 | 4.00 | 1.85±0.20 | 0.70±0.15 |
| MTUBE-DB-20 | 20.50±0.50 | 0.65±0.20 | 5.00 | 2.10±0.30 | 0.75±0.20 |
| MTUBE-DB-24 | 26.00±0.50 | 0.65±0.20 | 6.00 | 2.20±0.30 | 0.80±0.20 |
| MTUBE-DB-32 | 32.80±1.00 | 0.75±0.20 | 8.00 | 2.60±0.30 | 0.85±0.20 |
สเปค ของภาพรวม ท่อหด
| วัสดุ ท่อหด | ท่อหด โพลีโอเรฟิน + กาวร้อน ร้อนละลาย | ||||||||
| อัตราส่วนการหดตัว | 4:1 | ||||||||
| ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน | -55°C ถึง 125°C | ||||||||
| อุณหภูมิการหดตัวเริ่มต้น | 80°C | ||||||||
| อุณหภูมิการหดตัวสมบูรณ์ต่ำสุด | 110°C | ||||||||
| ประสิทธิภาพการกันน้ำ | มี |
| วัตถุ ท่อหด | ข้อกำหนดของตัวบ่งชี้ | วิธีทดสอบ ท่อหด | ค่าโดยทั่วไป | ||||||||||||||||
| อัตราการหดตัวตามยาว (200 ± 5°C เป็นเวลา 3 นาที) | ±10% | ASTM D 2671 | ±7% | ||||||||||||||||
| ความทนต่อแรงดึง | ≥9.0 MPa | ASTM D 638 | 10 Mpa | ||||||||||||||||
| การยืดตัวของจุดขาด | ≥250% | ASTM D 638 | 500% | ||||||||||||||||
| การยืดตัวหลังการอบ (Thermal Aging เป็นเวลา 168 ชั่วโมงที่ 158°C) | ≥100% | ASTM D 638 | 300% | ||||||||||||||||
| ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน (200 ± 5°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง) | ผิวชั้นนอกไม่มีรอยแตก ไม่มีการรั่วซึมและการหยด | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ (4 ชั่วโมงที่ -55°C) | Crack Free | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ความคงทนไดอิเล็กทริก และเบรคดาวน์ | 2500 V, 60 วินาที ไม่มีเบรคดาวน์ | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ปริมาณการต้านทานไฟฟ้า | ≥1012Ω·cm ขั้นต่ำ | ASTM D 876 | 1014Ω·cm | ||||||||||||||||
| การกัดกร่อนทองแดง (121 ± 2°C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง) | ไม่มีการกัดกร่อน | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ความเสถียรของทองแดง (168 ชั่วโมงที่ 158°C) | การยืดตัว ≥100% | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ความหน่วงไฟ | ชั้นนอก (ดับไฟเองได้ใน 1 นาที) | ASM-DTL-23053 | ผ่าน |
การใช้วิธี ท่อหด

ตัวอย่างการใช้ ท่อหด