ท่อหด การหดตัว3:1 ผนังหนา กาว ในตัว

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
[คุณสมบัติ]
ท่อหดชั้นนอกทำจากโพลิโอเลฟิน ชั้นในทำจากกาวร้อน
คุณสมบัติกันน้ำ
อัตราส่วนการหดตัว 3:1
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -55°C ถึง 125°C
ซ่อมแซมชั้นฉนวนที่ได้รับความเสียหายได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องถอดขั้วต่อ

สินค้า Economy ท่อหด การหดตัว3:1 ผนังหนา

แผ่นรองกาว กันน้ำ สารหน่วงไฟ

- โครงสร้างผนังหนา: ช่วยเพิ่มฉนวนและการป้องกันให้กับสายไฟและการเชื่อมต่อ

- แผ่นรองกาว: ให้การปิดผนึกที่เหนือกว่าและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

- คุณสมบัติกันน้ำ: ทนทานต่อความชื้นและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ

- ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง: ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือตั้งแต่ -55°C ถึง 125°C

- อัตราส่วนการหดตัว 3:1: ให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานและประหยัดพื้นที่

สินค้า Economy ท่อหด การหดตัว3:1 ผนังหนา
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

 

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ท่อหด

● ชั้นนอกของ ท่อหด ทำจาก โพลีโอเรฟิน และชั้นในทำจาก กาวร้อน
● กาวร้อนคุณภาพดีเยี่ยม พร้อมคุณสมบัติกันน้ำและประสิทธิภาพซีลดีเยี่ยม
● ท่อหด ชั้น ฉนวนกันความร้อน ที่เสียหายสามารถซ่อมแซมได้ง่ายโดยไม่ต้องถอด คอนเนคเตอร์ ต่อออก
● ฉนวนและการซีลของส่วนเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์

* หมายเหตุ: ท่อหดแต่ละม้วนอาจมีอะแดปเตอร์ 1 ถึง 3 ตัว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์ มี คุณสมบัติ เป็น ท่อหด

ท่อเทอร์โมพลาสติก
 
ท่อเทอร์โมพลาสติก

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ท่อหด แบบมิติ

Drawing ระบุขนาด
 
 ก่อน ท่อหด (มม.)หลังจาก ท่อหด (มม.)
รหัสสินค้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน Dความหนาของผนังเส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด dความหนาของผนังท่อ Tความหนาของกาว t
MTUBE-DB-1.62.00±0.200.30±0.100.700.55±0.150.25±0.10
MTUBE-DB-2.42.80±0.200.35±0.100.800.60±0.150.25±0.10
MTUBE-DB-3.23.80±0.200.40±0.101.051.00±0.150.45±0.10
MTUBE-DB-4.85.30±0.200.45±0.101.601.10±0.150.45±0.10
MTUBE-DB-6.47.30±0.300.45±0.102.101.15±0.150.50±0.10
MTUBE-DB-7.98.30±0.300.50±0.152.701.30±0.200.55±0.15
MTUBE-DB-9.510.30±0.300.55±0.153.101.35±0.200.60±0.15
MTUBE-DB-12.713.30±0.300.60±0.154.201.60±0.200.65±0.15
MTUBE-DB-25.426.00±0.500.75±0.188.402.05±0.250.80±0.20

สเปค ของภาพรวม ท่อหด

สเปค พื้นฐาน ท่อหด
วัสดุ ท่อหดท่อหด โพลีโอเรฟิน + กาวร้อน ร้อนละลาย
อัตราส่วน ท่อหด3:1
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน-55°C ถึง 125°C
อุณหภูมิการหดตัวเริ่มต้น80°C
อุณหภูมิการหดตัวสมบูรณ์ต่ำสุด110°C
ประสิทธิภาพการกันน้ำมี
ไฟบอกสถานะ ประสิทธิภาพ ท่อหด
วัตถุ ท่อหดข้อกำหนดของตัวบ่งชี้วิธีทดสอบ ท่อหดค่าโดยทั่วไป
อัตราการหดตัวตามยาว
(200 ± 5°C เป็นเวลา 3 นาที)
±10%ASTM D 2671±7%
ความทนต่อแรงดึง≥9.0 MPaASTM D 63810 Mpa
การยืดตัวของจุดขาด≥250%ASTM D 638500%
การยืดตัวหลังการอบ
(Thermal Aging เป็นเวลา 168 ชั่วโมงที่ 158°C)
≥100%ASTM D 638300%
ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน
(200 ± 5°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง)
ผิวชั้นนอกไม่มีรอยแตก ไม่มีการรั่วซึมและการหยดASTM D 2671ผ่าน
ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ
(4 ชั่วโมงที่ -55°C)
Crack FreeASTM D 2671ผ่าน
ความคงทนไดอิเล็กทริก และเบรคดาวน์2500 V, 60 วินาที ไม่มีเบรคดาวน์ASTM D 2671ผ่าน
ปริมาณการต้านทานไฟฟ้า≥1012Ω·cm ขั้นต่ำASTM D 8761014Ω·cm
การกัดกร่อนทองแดง
(121 ± 2°C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง)
ไม่มีการกัดกร่อนASTM D 2671ผ่าน
ความเสถียรของทองแดง
(168 ชั่วโมงที่ 158°C)
การยืดตัว ≥100%ASTM D 2671ผ่าน
ความหน่วงไฟชั้นนอก (ดับไฟเองได้ใน 1 นาที)ASM-DTL-23053ผ่าน

การใช้วิธี ท่อหด

ท่อหด

ตัวอย่างการใช้ ท่อหด

ท่อหด