ท่อหด 2:1 อุณหภูมิต่ำ 90°C

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
[คุณสมบัติ]
ชั้นนอกท่อหดทำจากโพลิโอเลฟินเนื้อนุ่ม
หดตัวเร็วที่อุณหภูมิต่ำ 90°C
ท่อหดออกแบบสำหรับป้องกันชุดสายไฟ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานอื่นๆ
อัตราส่วนการหดตัว 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -55-125°C

สินค้า Economy ท่อหด 2:1 อุณหภูมิต่ำ 90°C

อุณหภูมิการหดตัวต่ำ การทำงานที่กว้าง โพลีโอเลฟินอ่อน

- อุณหภูมิหดตัวต่ำ: หดตัวอย่างรวดเร็วเพียง -90°C ช่วยลดความเสียหายที่เกิดกับส่วนประกอบอันเนื่องมาจากความร้อน

- อัตราส่วนการหดตัวที่เฉพาะเจาะจง: ให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานและประหยัดพื้นที่

- คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม: ความแข็งแรงทางไฟฟ้าและความต้านทานปริมาตรสูงสำหรับการป้องกันฉนวน

- เคเบิลแกลนด์ มีให้เลือกหลายขนาด

- การติดตั้งอย่างรวดเร็ว: การหดตัวอย่างรวดเร็วช่วยลดเวลาการใช้งาน

สินค้า Economy ท่อหด 2:1 อุณหภูมิต่ำ 90°C
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

 

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ท่อหด

● ชั้นนอกของ ท่อหด ทำจาก โพลีโอเรฟิน แบบอ่อน
● ท่อหด เร็วที่อุณหภูมิต่ำ 90°C
● ออกแบบสำหรับป้องกันชุดสายไฟ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องการให้มีการหดตัวที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อลดความร้อนจากอุณหภูมิสูงของอุปกรณ์ต่างๆ ในขณะการติดตั้ง
● มีให้เลือกมากมายถึง 14 รุ่น

* หมายเหตุ: ท่อหดแต่ละม้วนอาจมีอะแดปเตอร์ 1 ถึง 3 ตัว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์ มี คุณสมบัติ เป็น ท่อหด

ท่อเทอร์โมพลาสติก
 
ท่อเทอร์โมพลาสติก

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ท่อหด แบบมิติ

Drawing ระบุขนาด
 
 ก่อน ท่อหด (มม.)หลังจาก ท่อหด (มม.)
รหัสสินค้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน Dความหนาของผนัง Hเส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด dความหนาของผนังท่อ h
MTUBE-DW-11.5±0.30.20±0.050.600.33±0.06
MTUBE-DW-22.5±0.30.20±0.051.000.44±0.06
MTUBE-DW-33.5±0.30.25±0.051.500.44±0.06
MTUBE-DW-44.5±0.30.25±0.052.000.44±0.06
MTUBE-DW-55.5±0.30.28±0.052.500.56±0.06
MTUBE-DW-66.5±0.30.28±0.053.000.56±0.06
MTUBE-DW-77.6±0.30.30±0.073.500.56±0.07
MTUBE-DW-88.6±0.30.30±0.074.000.56±0.07
MTUBE-DW-99.6±0.30.30±0.074.500.56±0.07
MTUBE-DW-1010.7±0.40.30±0.075.000.56±0.07
MTUBE-DW-1111.7±0.40.30±0.075.500.56±0.07
MTUBE-DW-1212.7±0.40.30±0.076.000.56±0.07
MTUBE-DW-1515.7±0.50.35±0.087.500.69±0.08
MTUBE-DW-2021.0±0.50.40±0.1010.000.77±0.10

สเปค ของภาพรวม ท่อหด

สเปค พื้นฐาน ท่อหด
วัสดุ ท่อหดท่อหด โพลีโอเรฟิน แบบใช้ความร้อน
อัตราส่วนการหดตัว2:1
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน-55-125°C
อุณหภูมิการหดตัวเริ่มต้น70°C
อุณหภูมิการหดตัวสมบูรณ์ต่ำสุด90°C (30 วินาที)
ไฟบอกสถานะ ประสิทธิภาพ ท่อหด
วัตถุ ท่อหดข้อกำหนดของตัวบ่งชี้วิธีทดสอบ ท่อหดค่าโดยทั่วไป
อัตราการหดตัวตามยาว
(200 ± 5°C เป็นเวลา 3 นาที)
±10%ASTM D 2671±7%
ความทนต่อแรงดึง≥9.0 MPaASTM D 63810 Mpa
การยืดตัวของจุดขาด≥250%ASTM D 638500%
การยืดตัวหลังการอบ
(Thermal Aging เป็นเวลา 168 ชั่วโมงที่ 158°C)
≥100%ASTM D 638300%
ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน
(200 ± 5°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง)
ผิวชั้นนอกไม่มีรอยแตก ไม่มีการรั่วซึมและการหยดASTM D 2671ผ่าน
ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ
(4 ชั่วโมงที่ -55°C)
Crack FreeASTM D 2671ผ่าน
ความคงทนไดอิเล็กทริก และเบรคดาวน์2500 V, 60 วินาที ไม่มีเบรคดาวน์ASTM D 2671ผ่าน
ปริมาณการต้านทานไฟฟ้า≥1012Ω·cm ขั้นต่ำASTM D 8761014Ω·cm
การกัดกร่อนทองแดง
(121 ± 2°C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง)
ไม่มีการกัดกร่อนASTM D 2671ผ่าน
ความเสถียรของทองแดง
(168 ชั่วโมงที่ 158°C)
การยืดตัว ≥100%ASTM D 2671ผ่าน

การใช้วิธี ท่อหด

ท่อหด

ตัวอย่างการใช้ ท่อหด

ท่อหด