ท่อหด 2:1 แบบพิมพ์ตัวอักษรได้

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part03 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
[คุณสมบัติ]
ท่อหดชั้นนอกทำจากโพลิโอเลฟินเนื้อนุ่ม
หดตัวเร็ว พิมพ์ตัวอักษรได้ รุ่นสีขาว วัสดุทนนาน
อัตราส่วนการหดตัว 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -55-125°C
บรรจุภัณฑ์ 100 ม. / ม้วน
สินค้า Economy ท่อหด 2:1 แบบพิมพ์ตัวอักษรได้
- พื้นผิวที่สามารถพิมพ์ได้: ช่วยให้สามารถติดฉลากและระบุข้อมูลที่กำหนดเองได้
- การหดตัวอย่างรวดเร็ว: ลดเวลาการใช้งาน
- สารหน่วงการติดไฟ: ช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานต่างๆ
- เคเบิลแกลนด์ มีให้เลือกหลายขนาด
- คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยม: ความแข็งแรงทางไฟฟ้าและความต้านทานปริมาตรสูงสำหรับการป้องกันฉนวน

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ท่อหด
● ชั้นนอกทำจากโพลิโอเลฟินเนื้อนุ่ม● หดตัวเร็ว พิมพ์ ตัวอักษร ได้ รุ่น ท่อหด สีขาว วัสดุสีทนนาน
● การทำงานหลักของสินค้า: สำหรับระบุสายเคเบิลของระบบไฟและระบบสัญญาณ
● ไม่มีบริการรับพิมพ์ตัวอักษร ลูกค้าจะต้องจัดหากการพิมพ์ด้วยตนเอง
● สเปค ท่อหด มี สเปค ให้เลือก 6 รายการ
* หมายเหตุ: ท่อหดแต่ละม้วนอาจมีอะแดปเตอร์ 1 ถึง 3 ตัว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า โปรดใช้ตามที่คุณต้องการ!
ผลิตภัณฑ์ มี คุณสมบัติ เป็น ท่อหด


มิติของ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ท่อหด

| ก่อน ท่อหด (มม.) | หลังจาก ท่อหด (มม.) | |||||||||||||
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด D | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด d | ความหนาของผนังท่อ h | |||||||||||
| MTUBE-YZ-2.4 | 2.4 | 1.20 | 0.51±0.10 | |||||||||||
| MTUBE-YZ-3.2 | 3.2 | 1.60 | 0.51±0.10 | |||||||||||
| MTUBE-YZ-4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.51±0.10 | |||||||||||
| MTUBE-YZ-6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.64±0.10 | |||||||||||
| MTUBE-YZ-9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.64±0.10 | |||||||||||
| MTUBE-YZ-12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.64±0.10 | |||||||||||
สเปค จำเพาะ ภาพรวม ท่อหด
| วัสดุ ท่อหด | โพลีโอเรฟิน | ||||||||
| อัตราส่วนการหดตัว | 2:1 | ||||||||
| ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน | -55-125°C | ||||||||
| อุณหภูมิการหดตัวเริ่มต้น | 80°C | ||||||||
| อุณหภูมิการหดตัวสมบูรณ์ต่ำสุด | 110°C |
| วัตถุ ท่อหด | ข้อกำหนดของตัวบ่งชี้ | วิธีการทดสอบ | ค่าโดยทั่วไป | ||||||||||||||||
| อัตราการหดตัวตามยาว (200 ± 5°C เป็นเวลา 3 นาที) | ±10% | ASTM D 2671 | ±7% | ||||||||||||||||
| ความทนต่อแรงดึง | ≥9.0 MPa | ASTM D 638 | 10 Mpa | ||||||||||||||||
| การยืดตัวของจุดขาด | ≥250% | ASTM D 638 | 500% | ||||||||||||||||
| การยืดตัวหลังการอบ (Thermal Aging เป็นเวลา 168 ชั่วโมงที่ 158°C) | ≥100% | ASTM D 638 | 300% | ||||||||||||||||
| ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน (200 ± 5°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง) | ผิวชั้นนอกไม่มีรอยแตก ไม่มีการรั่วซึมและการหยด | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำ (4 ชั่วโมงที่ -55°C) | Crack Free | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ความคงทนไดอิเล็กทริก และเบรคดาวน์ | 2500 V, 60 วินาที ไม่มีเบรคดาวน์ | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ปริมาณการต้านทานไฟฟ้า | ≥1012Ω·cm ขั้นต่ำ | ASTM D 876 | 1014Ω·cm | ||||||||||||||||
| การกัดกร่อนทองแดง (121 ± 2°C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง) | ไม่มีการกัดกร่อน | ASTM D 2671 | ผ่าน | ||||||||||||||||
| ความเสถียรของทองแดง (168 ชั่วโมงที่ 158°C) | การยืดตัว ≥100% | ASTM D 2671 | ผ่าน |
การใช้วิธี ท่อหด

ตัวอย่างการใช้ ท่อหด