คอนเนคเตอร์กันน้ำสำหรับงานหนัก ⋅ ซีรีส์ Han, คอนเนคเตอร์ชนิด EEE (กาารต่อสายไฟแบบเชื่อมกด)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    FEATURES  คอนเนคเตอร์ Han กันน้ำชนิด EEE
    ● คอนเนคเตอร์ความหนาแน่นสูงที่สามารถใส่ในฮู้ดและฐานซีรีส์ HAN-E ได้
    ● หมายเลข UL E235076
    ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
    พิกัดกระแสไฟฟ้า: 16A หรือต่ำกว่า
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 500VAC (IEC)
    ขนาดสายไฟที่ใช้งานได้: AWG26-12 หรือ 0.14mm2~4mm2
    สำหรับคุณสมบัติและวัสดุ โปรดดู >>คลิกที่นี่
    · การเชื่อมต่อสายไฟแบบเชื่อมกด จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพิ่มเติม (>>คลิกที่นี่) และหน้าสัมผัสโดยเฉพาะ (>>คลิกที่นี่)
    ·· ไม่มีฮู้ดและฐานสำหรับคอนเนคเตอร์ ซื้อแยกต่างหาก
    · สามารถติดตั้งคอนเนคเตอร์ได้โดยตรงกับแผงโดยไม่ต้องมีฐาน แต่จะทำให้เสียประสิทธิภาพกันน้ำไป

    ผู้ผลิต: HARTING

    ตารางรายละเอียดจำเพาะ




    รหัสสินค้าจำนวนแกนเดี่ยวรูปทรงปลายซ็อกเก็ตที่ใช้งานได้ฮูดที่รองรับการใช้งาน
    (Note)
    ฐานที่ใช้ร่วมกันได้น้ำหนัก
    (ก.)
    0932-040-300140ตัวผู้หน้าสัมผัส E
    (>>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่)
    ประเภท E
    (>>หน้า 722~727)
    >>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่
    60
    0932-064-30016473
    0932-040-310140ตัวเมีย70.2
    0932-064-31016490.9

    แผนภาพขนาดสินค้า