คอนเนคเตอร์กันน้ำสำหรับงานหนัก ⋅ ซีรีส์ Han, คอนเนคเตอร์ชนิด ES (การต่อสายไฟแบบตะขอล็อค)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · การเดินสายไฟด้วยสปริงแบบ Snap เชื่อมต่อกับตัวนำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
    · พิกัดกระแสไฟฟ้า: 16 A หรือน้อยกว่า พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 500 V AC (IEC) และ 600 V AC (UL, CSA)
    · ขนาดขดลวดที่รองรับการใช้งาน คือ AWG26 ถึง 14 หรือ 0.14 มม.² ถึง 2.5 มม.²
    [การใช้งาน]
    · เลือกจำนวนคอร์/แกน และรูปทรงเกลียวนอกหรือตัวเมียให้ตรงกับรูปแบบการจัดวางคอนเนคเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
    · ไม่รวมคอนเนคเตอร์ฮู้ดและฐานรอง/แผ่นรอง กรุณาเตรียมวัตถุที่รองรับการใช้งานแยกต่างหาก

    FEATURES  คอนเนคเตอร์ Han กันน้ำชนิด ES
    ● การเชื่อมต่อสายไฟเป็นแบบตะขอล็อคที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
    ● กันกระแทก
    ● หมายเลข UL E235076
    ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
    พิกัดกระแสไฟฟ้า: 16A หรือต่ำกว่า
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 500VAC (IEC) 600VAC (UL, CSA)
    ขนาดสายไฟที่ใช้งานได้: AWG26-14 หรือ 0.14mm2~2.5mm2
    สำหรับคุณสมบัติและวัสดุ โปรดดู >>คลิกที่นี่
    ·· ไม่มีฮู้ดและฐานสำหรับคอนเนคเตอร์ ซื้อแยกต่างหาก
    · สามารถติดตั้งคอนเนคเตอร์ได้โดยตรงกับแผงโดยไม่ต้องมีฐาน แต่จะทำให้เสียประสิทธิภาพกันน้ำไป

    ผู้ผลิต: HARTING

    ตารางรายละเอียดจำเพาะ




    รหัสสินค้าจำนวนแกนเดี่ยวรูปทรงฮูดที่รองรับการใช้งานฐานที่ใช้ร่วมกันได้น้ำหนัก
    (ก.)
    0933-006-26166ตัวผู้ประเภท E
    (>>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่)
    >>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่
    >>คลิกที่นี่
    50
    0933-010-26161062.8
    0933-016-26161683.8
    0933-024-261624110.3
    0933-006-27166ตัวเมีย51.6
    0933-010-27161067.6
    0933-016-27161691.3
    0933-024-271624123.2

    แผนภาพขนาดสินค้า