(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สายไฟเคเบิ้ลหลายคอร์ แบบยึดอยู่กับที่ ⋅ สายเคเบิล RVV Series CCC/CE 300/500V ที่ไม่มีตัวป้องกันจาก MISUMI
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 4 คอร์
- ขายทั้งม้วน (100 ม.)
- เหมาะสำหรับการต่อสายไฟระหว่างอุปกรณ์ แบบยึดอยู่กับที่
- MISUMI อาจทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบโดยไม่แจ้งให้ทราบ ส่งผลให้สีและความยืดหยุ่นแตกต่างกัน
- หมายเลขแกนลวดคือ “2” เมื่อจำนวนคอร์ / จำนวนคู่สายไฟ จะถูกทำเครื่องหมายเป็น 1P
- สีของฉนวนเป็นค่าอ้างอิงและอาจแตกต่างจากวัตถุที่ใช้เป็นวัสดุ
รูปทรง | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน | ความยาว | AWG ขนาด | บิด โครงสร้าง | จำนวน แกน ขดลวด | สายไฟ OD (มิลลิเมตร) | การอ้างอิง น้ำหนัก กก. / กม. | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | แกนลวด OD (มิลลิเมตร) | เปลือก | |||||||
กระแส สูงสุดที่ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ℃) | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / กม. (20℃) | คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน MΩ / กม. (70℃) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด V / 5 นาที | โครงสร้าง คอร์/แกน ขดลวด ชิ้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | การชุบผิวด้วยไฟฟ้า | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ||||||||||
RVV | 0.5 | 2 | 100 (ขายม้วนทั้งหมด) | 21 | เป๋ | 2 | 5.2 | 37 | 5 | 39 หรือน้อยกว่า | สูงกว่า 0.012 | 2000 | 16/0.2 | 0.95 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | 0.5 | PVC | 1.95 | 0.6 | PVC |
3 | 3 | 5.5 | 43 | 0.6 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 6.3 | 50 | 0.7 | ||||||||||||||||
0.75 | 2 | 19 | 2 | 6.3 | 47 | 6.7 | 26 หรือน้อยกว่า | สูงกว่า 0.011 | 2000 | 24/0.2 | 1.2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 6.7 | 55 | 0.8 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 7.6 | 83 | 0.8 | ||||||||||||||||
1.0 | 2 | 18 | 2 | 6.7 | 68 | 8 | 19.5 หรือน้อยกว่า | มากกว่า 0.01 | 2000 | 32/0.2 | 1.35 | 0.6 | 2.50 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 7.2 | 82 | 0.8 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 8.1 | 103 | 0.9 | ||||||||||||||||
1.5 | 2 | 16 | 2 | 8.0 | 91 | 10 | 13.3 หรือน้อยกว่า | มากกว่า 0.01 | 2000 | 30/0.25 | 1.65 | 0.7 | 2.95 | 0.8 | ||||||
3 | 3 | 8.5 | 114 | 0.9 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 9.4 | 143 | 1.0 | ||||||||||||||||
2.5 | 2 | 14 |
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (℃) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 1.1 | 1 | 0.86 | 0.71 | 0.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ขนาด AWG (AWG) | ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,345.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 2 | 21 | ไม่มี | ||
฿ 6,245.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 3 | 21 | YG สี (เหลือง / เขียว) | ||
฿ 7,387.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 4 | 21 | YG สี (เหลือง / เขียว) | ||
฿ 6,624.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.75 | 2 | 19 | ไม่มี | ||
฿ 8,004.56 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.75 | 3 | 19 | YG สี (เหลือง / เขียว) | ||
฿ 10,034.10 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.75 | 4 | 19 | YG สี (เหลือง / เขียว) | ||
฿ 7,964.36 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 2 | 18 | ไม่มี | ||
฿ 9,827.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 3 | 18 | YG สี (เหลือง / เขียว) | ||
฿ 12,077.72 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 4 | 18 | YG สี (เหลือง / เขียว) | ||
฿ 10,290.22 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 2 | 16 | ไม่มี | ||
฿ 13,062.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 3 | 16 | YG สี (เหลือง / เขียว) | ||
฿ 16,177.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1.5 | 4 | 16 | YG สี (เหลือง / เขียว) | ||
฿ 14,648.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 2 | 14 | ไม่มี | ||
฿ 19,046.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 3 | 14 | YG สี (เหลือง / เขียว) | ||
฿ 23,534.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 4 | 14 | YG สี (เหลือง / เขียว) |
กำลังโหลด …
โล่กำบัง | ไม่มี | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ | ความยาวโดยรวม(ม.) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ทนสารเคมี | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / CCC | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | PVC | การชุบผิวด้วยไฟฟ้า | ดีบุก | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 500 V / 5 นาที |
โครงสร้างการบิด | สายแลนมาตราฐาน | ความยาว | 100 ม. (ขายทั้งม้วน) | ตั้งใจใช้ | สัญญาณ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง