Cat6A UTP (สายแลนมาตราฐาน)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีกำหนดจะยุติการผลิตทันทีที่ซัพพลายเออร์หมด สต๊อก กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

รองรับ cat6aได้ราคาต่ำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดยังผ่านการทดสอบ FLUKE


●ราคาถูก
●มีสองสี (น้ำเงิน / เทา) พร้อมจำหน่ายแล้ว
●จัดส่งหลังจากการทดสอบ FLUKE กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

หมายเลข รุ่น-สี-ความยาวรวม (m)
NWTC6A-UTP-SBL3

 

หน่วย 1

หมายเลข รุ่นสีความยาวรวม (m)
NWTC6A-UTP-SBL (สีน้ำเงิน)
GY (สีเทา)
1
2
3
5
7
10

 

มาตรฐานRJ45
สายไฟตัวนำขดลวด เกลียว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.3.8 ± 0.2 มม
ขนาด ตัวนำAWG28
รัศมีความโค้งต่ำสุดเส้นผ่าศูนย์กลาง สายไฟ × 4
ประเภท อุปกรณ์สายไฟแบบตรง
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-10 ° C ถึง 60 ° c
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-20 ° C ถึง 75 ° c
ช่วงการทำงาน / การเก็บรักษาความชื้น 
พิกัดแรงดันไฟฟ้า30 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า1.5 A
น้ำหนัก (g)ประมาณ 47 g / m (ไม่รวมส่วน คอนเนคเตอร์ )

 

Cat6A UTP (สายแลนมาตราฐาน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ความเผื่อ (มม.)

ความยาวรวมยาวที่สุดที่สั้นที่สุด
1 ม+50เช่นเดียวกับ ความยาวรวม
2 ม. ถึง 5 ม+100
7 ม., 10 ม+150