ยาสกาว่า อิเล็คทริก ∑7 (SGM7) ซีรีส์ สายต่อเอ็นโค้ดเดอร์ (JZSP ซีรีส์-ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดสินค้า
สายเคเบิลสำหรับเอ็นโค้ดเดอร์ ซีรีส์ ∑7 (SGM7) จาก YASKAWA (สินค้าที่ใช้ได้กับซีรีส์ JZSP) มีคุณภาพสูง ราคาประหยัด และพร้อมจัดส่งทันทีที่ได้รับทราบ

คุณภาพสูงและต้นทุนต่ำ เซอร์โวมอเตอร์ ราคาประหยัด - สายไฟ รองรับการใช้งาน
● ใช้ตัวเชื่อมต่อและสายเคเบิลเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของแท้
● สายเคเบิล ความยาวคงที่ 3, 5, 10, 15, และ 20 ม.
● สามารถเลือกสายเคเบิล ยึดอยู่กับที่ และเคลื่อนย้ายได้
● ชนิดด้านที่ไม่ใช่โหลด โดยจะต้องดึงสายเคเบิลออกทางด้านตรงข้ามแกนหมุนของมอเตอร์
ยังมีอยู่
● การจัดซื้อ โดยล็อตนั้นคุ้มค่ามาก
ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ
| รหัสรุ่นสินค้า | — | ชนิดสายเคเบิล | — | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
| SVEY-SGF71 | A | 3 |
| ความยาวที่กำหนด (ม.) | สูงถึง 0.9 | 1 ถึง 4 | 4.1 ถึง 50 |
| ค่าพิกัดความเผื่อ | + 100 mm | + 200 mm | 8% ของ ความยาวที่กำหนด |

| มอเตอร์ รองรับ | ภาพเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | สายไฟ (ยึดอยู่กับที่/ เคลื่อนย้ายได้) | ความยาว (ม.) | รหัสรุ่นสินค้าเสริม | ความยาวที่กำหนด รหัสสินค้า MISUMI |
| SGM7J-A5 ถึง -08 (50 วัตต์ถึง 750 วัตต์) SGM7A-A5 ถึง -10 (50 W ถึง 1.0 kW) SGM7P-01A ถึง 04 A | 1 โหลดไฟฟ้า ด้านข้าง | อยู่กับที่ | 3 | JZSP-C7PI0D-03-E | SVEY-SGF71-A-3 |
| 5 | JZSP-C7PI0D-05-E | SVEY-SGF71-A-5 | |||
| 10 | JZSP-C7PI0D-10-E | SVEY-SGF71-A-10 | |||
| 20 | JZSP-C7PI0D-20-E | SVEY-SGF71-A-20 | |||
| 1 ด้านต่อต้าน โหลดไฟฟ้า | 3 | JZSP-C7PI0E-03-E | SVEY-SGF71R-A-3 | ||
| 5 | JZSP-C7PI0E-05-E | SVEY-SGF71R-A-5 | |||
| 10 | JZSP-C7PI0E-10-E | SVEY-SGF71R-A-10 | |||
| 20 | JZSP-C7PI0E-20-E | SVEY-SGF71R-A-20 | |||
| 1 โหลดไฟฟ้า ด้านข้าง | เคลื่อนย้ายได้ | 3 | JZSP-C7PI2D-03-E | SVEY-SGF71-B-3 | |
| 5 | JZSP-C7PI2D-05-E | SVEY-SGF71-B-5 | |||
| 10 | JZSP-C7PI2D-10-E | SVEY-SGF71-B-10 | |||
| 20 | JZSP-C7PI2D-20-E | SVEY-SGF71-B-20 | |||
| 1 ด้านต่อต้าน โหลดไฟฟ้า | 3 | JZSP-C7PI2E-03-E | SVEY-SGF71R-B-3 | ||
| 5 | JZSP-C7PI2E-05-E | SVEY-SGF71R-B-5 | |||
| 10 | JZSP-C7PI2E-10-E | SVEY-SGF71R-B-10 | |||
| 20 | JZSP-C7PI2E-20-E | SVEY-SGF71R-B-20 | |||