กล้อง HDMI 4K

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ] · กล้องอุตสาหกรรม 4K HDMI · ความไวแสงสูงด้วย CMOS 1/1.9" 8 เมกะพิกเซล · ขยายได้ด้วยการซูม

    · กล้องอุตสาหกรรม 4K HDMI
    · รุ่นความไวแสงสูงด้วย CMOS 1/1.9" 8 เมกะพิกเซล
    · ควบคุมได้ด้วยรีโมท


    · รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    · ไม่มีถ่านสำหรับรีโมทให้
    ดาวน์โหลดคู่มือ (ภาษาญี่ปุ่น / อังกฤษ) ได้จาก CAD Download

    รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

    บอดี้หลัก

    เซ็นเซอร์รับภาพ

    1/1.9", 8 เมกะพิกเซล

    ความละเอียดสูงสุด

    4K (3840 × 2160)

    ขนาดพิกเซล (μm)

    1.85 × 1.85

    อัตรา เฟรม

     4K: 30 fps 1,080P:60 fps

    อัตราการส่งข้อมูลภาพ

    5.97 Gb/s

    การเก็บรักษา

    TF Card สูงสุดถึง 32 GB

    เลนส์

    แยกจำหน่าย, C-Mount

    การควบคุมชัตเตอร์

    โรลลิ่งชัตเตอร์

    ประสิทธิภาพ

    สมดุล สีขาว

    อัตโนมัติ

    การรับสัมผัสเชื้อ

    อัตโนมัติ

    สี

    สี / ขาวดำ

    ฟิล์ม เนกาทีฟ

    OK

    ย้อนกลับ

    สามารถเลื่อนไปทางซ้าย / ขวา / ขึ้น / ลง

    ตรึง

    OK

     OSD

    อังกฤษ

    การปรับเทียบสี

    2,800 K, 5,000 K, 6,500 K

    คม

    OK

    ความคมชัด

    OK

    สี

    OK

    กากบาท

    OK. แนวตั้ง / แนวนอนอย่างละ2, ปรับตำแหน่งได้

    พอร์ทเชื่อมต่อ

    HDMI V1.4

    อินพุตแหล่งจ่ายไฟ

     12 V DC, 1 A

     

    ขนาดภายนอก

     47 × 70 × 31 mm

    น้ำหนัก

    168 g

     

    อุปกรณ์เสริม

    ตัวควบคุม ×1 (ไม่มีถ่าน CR2032), อะแดปเตอร์ AC × 1 , สาย HDMI 2 ม. × 1, ชิ้นส่วนสำหรับติดตั้ง × 1

    ■ Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาด

    ■ ชิ้นส่วนสำหรับติดตั้ง