โบลท์สำหรับกราวด์เทอร์มินอล

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
· วัสดุ: ทองเหลือง
· ความยาว (มม.): 10
· การ การเคลือบผิว กระบวนการเตรียมผิว ผิว: หัว: วานิช Stoving สีเขียว
· เกลียว: M6
·น้ำหนัก (กรัม): 4
FEATURES
สกรูสำหรับติดตั้งกราวด์เทอร์มินัล
· ใช้ได้ทั้งไขควงปากแบนและปากแฉก
สกรูสำหรับติดตั้งกราวด์เทอร์มินัล
· ใช้ได้ทั้งไขควงปากแบนและปากแฉก
ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ


| รหัสสินค้า | M (มม.) | L (มม.) | น้ำหนัก (ก.) |
| BXLG-508 | 5 | 8 | 2.4 |
| BXLG-510 | 5 | 10 | 2.6 |
| BXLG-515 | 5 | 15 | 3.4 |
| BXLG-608 | 6 | 8 | 4 |
| BXLG-610 | 6 | 10 | 4.4 |
| BXLG-612 | 6 | 12 | 4.6 |
| BXLG-615 | 6 | 15 | 5.2 |
| BXLG-810 | 8 | 10 | 9.4 |
| BXLG-812 | 8 | 12 | 10 |
| BXLG-815 | 8 | 15 | 10.8 |
Drawing ของสินค้า