1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สว่านมือ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,641.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ใช้สำหรับแก้ขนาดหรือขยายรู
· คมและทนทานดีเยี่ยม
· ใช้สำหรับแก้ขนาดหรือขยายรูของเพลทอลูมิเนียมอัลลอย แผ่นเหล็กบาง และอื่นๆ

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ




รหัสสินค้ารูเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้ได้ (มม.)จำนวนใบมีดมุมสว่านความยาวเต็มระยะ (มม.)
BXTLK-73 to 126124
BXTLK-103 to 1610°
BXTLK-124 to 22712°149
BXTLK-204 to 3220°
รหัสสินค้า
BXTLK-7
BXTLK-12
BXTLK-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,641.08

BOX ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 4,945.60

BOX ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 37 วัน

฿ 6,493.70

BOX ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 37 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อมูลพื้นฐาน

มุม ดอกสว่าน(°) 7 เส้นผ่าศูนย์กลางรู รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) 3 to 12 จำนวนใบมีด 6
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 124