สายพาวเวอร์คอร์ด มาตรฐาน VDE 3 แกน พร้อมซ็อกเก็ตและปลั๊กตรงที่ปลายทั้งสองด้าน (ปลั๊ก Type SE และซ็อกเก็ต C13)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
FEATURES
สายพาวเวอร์คอร์ด มาตรฐาน CE พร้อมปลั๊ก Type SE และซ็อกเก็ต C13
· ค่าพิกัด: 10 A, 250 V
· ได้มาตรฐาน VDE
· มีสินค้าให้เลือกที่ความยาว 2 ม. และ 3 ม.
สายพาวเวอร์คอร์ด มาตรฐาน CE พร้อมปลั๊ก Type SE และซ็อกเก็ต C13
· ค่าพิกัด: 10 A, 250 V
· ได้มาตรฐาน VDE
· มีสินค้าให้เลือกที่ความยาว 2 ม. และ 3 ม.
ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ


| รหัสสินค้า | มาตรฐานสายเคเบิล | ขนาดของแกนสาย (มม.2 ) | ความยาวเต็ม (ม.) | ส่วนสายเคเบิล (มม.) | ค่าพิกัด | วัสดุ สายไฟ |
| VDE-3PS-C13S-2 | H05VV-F | 3 × 0.75 | 2 | ![]() | 10 A 250 V | PVC |
| CEE3P-WS-3 | 3 |
Drawing สินค้า