ขั้วต่อแบบเชื่อมต่อเร็ว ขั้วต่อห่วงตัวผู้ (การเชื่อมต่อแบบหุ้มฉนวน)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
FEATURES ขั้วต่อห่วงแบบสัมผัสเดียวซีรีส์ 187 และ 250
● ปลอกไนล่อนและเหล็กกล้าที่ผูกตัวนำและส่วนฉนวนให้ใกล้กันมากขึ้น
● มีสเปคความกว้างสองแบบ: 0.5 มม. และ 0.8 มม.
● UL/c-UL No. E128651
● ปลอกไนล่อนและเหล็กกล้าที่ผูกตัวนำและส่วนฉนวนให้ใกล้กันมากขึ้น
● มีสเปคความกว้างสองแบบ: 0.5 มม. และ 0.8 มม.
● UL/c-UL No. E128651

· ใช้เครื่องมือเฉพาะด้านในการย้ำ
· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำการย้ำหัวเรียบร้อยแล้วจึงเสียบ
· ไม่มีฟังก์ชันกันน้ำ
· ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำการย้ำหัวเรียบร้อยแล้วจึงเสียบ
· ไม่มีฟังก์ชันกันน้ำ
ตารางรายละเอียดจำเพาะ


| รหัสสินค้า | จำนวนแพ็ค | สี | กลุ่มผลิตภัณฑ์เทอร์มินอล | ขนาดห่วงเชื่อมต่อ T × W (มม.) | ขนาดภายนอก (มม.) | ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน | เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน | ||||||
| W | F | L | B | D | C | พื้นที่หน้าตัด (มม.2) | AWG | ||||||
| STKM-FNYD-1-0548 | 100 ชิ้น | สีแดง | 187 | 0.5 x 4.8 | 4.8 | 6.5 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.5-1.5 | 22-16 | MTR-TOOL-BR (>>คลิกที่นี่) |
| STKM-FNYD-1-0848 | 0.8 x 4.8 | ||||||||||||
| STKM-FNYD-2-0548 | สีน้ำเงิน | 0.5 x 4.8 | 5.0 | 2.3 | 1.5-2.5 | 16-14 | |||||||
| STKM-FNYD-2-0848 | 0.8 x 4.8 | ||||||||||||
| STKM-FNYD-1-0864 | สีแดง | 250 | 0.8 x 6.4 | 6.4 | 7.7 | 24.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.5-1.5 | 22-16 | ||
| STKM-FNYD-2-0864 | สีน้ำเงิน | 5.0 | 2.3 | 1.5-2.5 | 16-14 | ||||||||