คอนเนคเตอร์ M12 · ซีรีส์ CTBC, คอนเนคเตอร์ M12

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
FEATURES คอนเนคเตอร์ M12 ที่แข็งแกร่งพร้อม พร้อมการเดินสายไฟที่ง่ายดาย
● การเชื่อมต่อสายไฟที่วางใจได้ สามารถใช้กับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
● สามารถยึดอยู่กับที่ได้โดยใช้ประแจปอนด์พิเศษ (>>คลิกที่นี่ )
● เดินสายไฟได้ง่ายดาย เพียงขันให้แน่น โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
● การเชื่อมต่อสายไฟที่วางใจได้ สามารถใช้กับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
● สามารถยึดอยู่กับที่ได้โดยใช้ประแจปอนด์พิเศษ (>>คลิกที่นี่ )
● เดินสายไฟได้ง่ายดาย เพียงขันให้แน่น โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

· เฉพาะคอนเนคเตอร์ตัวผู้เท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับกล่องจ่ายไฟ DC แบบพาสซีฟ (>>คลิกที่นี่)
· เมื่อเชื่อมต่อกับกล่องแจกจ่ายแบบพาสซีฟ แรงขันที่แนะนำคือ 0.6Nm. กล่องแจกจ่ายแบบพาสซีฟอาจเสียหายได้หากแรงบิดมากเกินไป
· สำหรับอุปกรณ์สายไฟ โปรดดูที่ >>คลิกที่นี่
· สีของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ผลิต: MURR
· เมื่อเชื่อมต่อกับกล่องแจกจ่ายแบบพาสซีฟ แรงขันที่แนะนำคือ 0.6Nm. กล่องแจกจ่ายแบบพาสซีฟอาจเสียหายได้หากแรงบิดมากเกินไป
· สำหรับอุปกรณ์สายไฟ โปรดดูที่ >>คลิกที่นี่
· สีของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ผลิต: MURR
ตารางข้อมูลจำเพาะ


| รูปทรง | รูปทรง | น้ำหนัก (กรัม/ชิ้น) |
| CTBC-12S-4-P | แบบตรง | 23 |
| CTBC-12S-4-S | 26 | |
| CTBC-1210S-4-P | 20 | |
| CTBC-1210S-4-S | 20 | |
| CTBC-12A-4-P | ชนิดปลั๊กโค้ง | 20 |
| CTBC-12T-4-P | รูปทรง T | 30 |
| การจัดหมวดหมู่ | แบบตรง | ชนิดปลั๊กโค้ง | รูปทรง T | |||
| Part Number | CTBC-12S-4-P | CTBC-12S-4-S | CTBC-1210S-4-P | CTBC-1210S-4-S | CTBC-12A-4-P | CTBC-12T-4-P |
| ภาพถ่าย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| รูปทรงหน้าสัมผัส | ตัวผู้ | ตัวเมีย | ตัวผู้ | ตัวเมีย | ตัวผู้ | ตัวผู้ |
| เชื่อมต่อโดยตรงกับกล่องแจกจ่าย >>คลิกที่นี่ | ใช่ | - | ใช่ | - | ใช่ | ใช่ |
| ด้านหน้าสัมผัสของการกระจาย (จากส่วนการเชื่อมต่อสายไฟของคอนเนคเตอร์) | ตัวผู้![]() | ตัวเมีย![]() | ตัวผู้![]() | ตัวเมีย![]() | ตัวผู้![]() | ![]() |
| แผนผังการเชื่อมต่อสายไฟขดลวด | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| แผนผังการเชื่อมต่อสายไฟขดลวด | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| รองรับการใช้งาน ในส่วนพื้นทีของสายไฟ | 0.25 มม.2~0.5 มม.2 | 0.25 มม.2~0.5 มม.2 | 0.5 มม.2~1.0 มม.2 | 0.5 มม.2~1.0 มม.2 | 0.25 มม.2~0.5 มม.2 | - |
| จำนวนพิน | 4 | - | ||||
| วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | เชื่อมด้วยแรงดัน | - | ||||
| ช่วง OD สายไฟ มม. | ø4 to 5.1 | ø5.5 to 8 | ø4 to 5.1 | - | ||
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | 32V | 32V | 32V | 32V | 32V | 60V |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) | 3A | 3A | 3A | 3A | 3A | 4A |
| ระดับ IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| ช่วงอุณหภูมิทำงาน (°C) | -25 to +85℃ | -25 to +85℃ | -25 to +85℃ | -25 to +85℃ | -25 to +85℃ | -25 to +85℃ |