คอนเนคเตอร์ M12 · กล่องกระจายสัญญาณแบบพาสซีฟ (4 รู/8 รู) ซีรีส์ CTBC M12 DC (4-Hole/8-Hole)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    FEATURES  กล่องกระจายสัญญาณแบบพาสซีฟชนิดประหยัดพื้นที่ M12 พร้อมไฟ LED
    ● น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ใช้งานในที่แคบหรืออุปกรณ์เชิงกลที่กำลังเคลื่อนไหวได้
    ● ใช้โครงสร้างโมดูลเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อได้ง่าย
    ● มาพร้อมกับคอนเนคเตอร์พิเศษ ( >>คลิกที่นี่ ) ฝาปิดป้องกันฝุ่น ( >>คลิกที่นี่ ) และประแจวัดแรงบิด ( >>คลิกที่นี่ ) เพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
    ● ระดับการป้องกันน้ำและความเป็นสุญญากาศ IP67
    ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
    ● อ้างอิง >>คลิกที่นี่
    · ต้องซื้อสายแยกต่างหาก
    · ระดับการกันน้ำคือ IP65 เมื่อใช้ร่วมกับคอนเนคเตอร์ M12 จากผู้ผลิตรายอื่น
    · รู 13, 14 และ 16 บนเทอร์มินอลบล็อคแบบ 4 รูไม่สามารถต่อสายได้
    · สามารถใช้ร่วมกับคอนเนคเตอร์ตัวผู้เท่านั้น

    ผู้ผลิต: MURR

    ตารางรายละเอียดจำเพาะ




    รหัสสินค้าจำนวนรูชนิด Triodeน้ำหนัก (กรัม)
    CTB-4-M124 รูPNP157
    CTB-8-M128 รู204

    Drawing ของสินค้า