คอนเนคเตอร์ D-Sub, ขั้วต่อสำหรับคอนเนคเตอร์แบบย้ำ

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
FEATURES ขั้วต่อสำหรับคอนเนคเตอร์แบบย้ำอย่างง่าย
● สามารถใช้เครื่องมือทั่วไปเพื่อสวมอัดขั้วต่อและสายไฟได้
● ขั้วต่อมีทั้งแบบตัวผู้และตัวเมียสำหรับต่อกับปลอกหุ้ม
● สามารถใช้เครื่องมือทั่วไปเพื่อสวมอัดขั้วต่อและสายไฟได้
● ขั้วต่อมีทั้งแบบตัวผู้และตัวเมียสำหรับต่อกับปลอกหุ้ม
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
สายไฟที่รองรับการใช้งาน: AWG28 ถึง 20 หรือ 0.08 ถึง 0.5 มม.2
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน |
| 3 A | ทองแดงอัลลอย | ส่วนหน้าสัมผัสชุบผิวทอง | 500 V AC | -40°C to +105°C |

· สำหรับเครื่องมือย้ำหัว โปรดดูที่ >>คลิกที่นี่
· สำหรับคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งาน โปรดดูที่>>คลิกที่นี่, >>คลิกที่นี่
· สำหรับคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งาน โปรดดูที่>>คลิกที่นี่, >>คลิกที่นี่
ตารางรายละเอียดจำเพาะ


| หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวนแพ็ค | รูปทรงหน้าสัมผัส | ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน AWG | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟ (มม.) |
| DBC-12N15-100P | 100 ชิ้น | ตัวผู้ | AWG24 to 20 | 1.9 to 2.5 |
| DBC-12N25-100P | AWG28 to 24 | 1.5 to 1.7 | ||
| DBC-22N15-100P | ตัวเมีย | AWG24 to 20 | 1.9 to 2.5 | |
| DBC-22N25-100P | AWG28 to 24 | 1.5 to 1.7 |
Drawing สินค้า