ปลอกหุ้มย้ำสายมีชีลด์ป้องกัน EMI สำหรับคอนเนคเตอร์ D-sub

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    FEATURES  ตัวเรือน D-sub แบบย้ำที่มีชีลด์ป้องกัน EMI แบบพื้นฐานที่ช่วยในการทำงานแบบแมนนวล
    ● ปลอกหุ้มชุบนิกเกิลเพื่อให้มีคุณสมบัติป้องกัน EMI ได้ดีและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการรบกวนในระดับหนึ่ง
    ● สามารถใช้เครื่องมือทั่วไปเพื่อสวมอัดขั้วต่อและสายไฟได้
    ● ขั้วต่อที่เชื่อมมีทั้งชนิดตัวผู้และตัวเมียเพื่อให้จับคู่กับปลอกหุ้มได้
    ● ใช้ UL94V-0 เป็นฉนวน
    ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
    พิกัดกระแสไฟฟ้าพิกัดแรงดันไฟฟ้าความต้านทานฉนวน (500VDC)แรงดันไฟฟ้าสูงสุดช่วงอุณหภูมิใช้งาน
    3 A500 V (AC)1,000MΩ หรือมากกว่า1000Vr.m.s-40°C to +105°C
    สายไฟที่รองรับการใช้งาน: AWG28~20 หรือ 0.08mm2~0.5mm2
    · สินค้าชนิดนี้เป็นปลอกหุ้ม โดยไม่มีขั้วต่อ สำหรับขั้วต่อ โปรดดู >>คลิกที่นี่
    · ปลอกหุ้มไม่รวมอยู่ในสินค้า

    ตารางรายละเอียดจำเพาะ




    รหัสสินค้าจำนวนแกนรูปทรงหน้าสัมผัสA±0.25
    (มม.)
    B±0.25
    (มม.)
    C±0.25
    (มม.)
    D±0.25
    (มม.)
    E±0.25
    (มม.)
    F±0.25
    (มม.)
    DPE-9SP9ตัวผู้30.8124.9916.9211.0819.20
    DPE-15SP1539.2033.3025.2519.3927.70
    DPE-25SP2553.0547.0438.9633.2441.10
    DPE-37SP3769.4063.5055.4249.8657.30
    DPE-50SP5067.0061.0052.8144.3255.10
    DPE-9SS9ตัวเมีย30.8124.9916.3311.0819.20
    DPE-15SS1539.2033.3024.7019.3927.70
    DPE-25SS2553.0547.0438.4033.2441.10
    DPE-37SS3769.4063.5054.8049.8657.30
    DPE-50SS5067.0061.0052.2044.3255.10

    แผนภาพขนาดสินค้า


    *สำหรับขนาดการติดตั้งพาเนล โปรดดู >>คลิกที่นี่