ปลอกหุ้มย้ำสายคอนเนคเตอร์ D-sub

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
FEATURES ปลอกหุ้ม D-sub ย้ำสายยูนิเวอร์แซล
● สามารถใช้เครื่องมือช่างสำหรับสินค้าย้ำสายอเนกประสงค์เพื่อสวมกดขั้วต่อและสาย
● ขั้วต่อที่เชื่อมมีทั้งชนิดตัวผู้และตัวเมียเพื่อให้จับคู่กับปลอกหุ้มได้
● ใช้ UL94V-0 เป็นฉนวน
● สามารถใช้เครื่องมือช่างสำหรับสินค้าย้ำสายอเนกประสงค์เพื่อสวมกดขั้วต่อและสาย
● ขั้วต่อที่เชื่อมมีทั้งชนิดตัวผู้และตัวเมียเพื่อให้จับคู่กับปลอกหุ้มได้
● ใช้ UL94V-0 เป็นฉนวน
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
สายไฟที่รองรับการใช้งาน: AWG28~20 หรือ 0.08mm2~0.5mm2
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ความต้านทานฉนวน (500VDC) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน |
| 3 A | 500 V (AC) | 1,000MΩ หรือมากกว่า | 1000Vr.m.s | -40°C to +105°C |

· สินค้าชนิดนี้เป็นปลอกหุ้ม โดยไม่มีขั้วต่อ สำหรับขั้วต่อ โปรดดู >>คลิกที่นี่
· ปลอกหุ้มไม่รวมอยู่ในสินค้า
· ปลอกหุ้มไม่รวมอยู่ในสินค้า
ตารางรายละเอียดจำเพาะ


| รหัสสินค้า | จำนวนแกน | รูปทรงหน้าสัมผัส | A±0.25 (มม.) | B±0.25 (มม.) | C±0.25 (มม.) | D±0.25 (มม.) | E±0.25 (มม.) | F±0.25 (มม.) |
| DPC-9SP | 9 | ตัวผู้ | 30.81 | 24.99 | 16.92 | — | 11.08 | 19.20 |
| DPC-15SP | 15 | 39.20 | 33.30 | 25.25 | — | 19.39 | 27.70 | |
| DPC-25SP | 25 | 53.05 | 47.04 | 38.96 | — | 33.24 | 41.10 | |
| DPC-37SP | 37 | 69.40 | 63.50 | 55.42 | — | 49.86 | 57.30 | |
| DPC-50SP | 50 | 67.00 | 61.00 | 52.81 | — | 44.32 | 55.10 | |
| DPC-9SS | 9 | ตัวเมีย | 30.81 | 24.99 | — | 16.33 | 11.08 | 19.20 |
| DPC-15SS | 15 | 39.20 | 33.30 | — | 24.70 | 19.39 | 27.70 | |
| DPC-25SS | 25 | 53.05 | 47.04 | — | 38.40 | 33.24 | 41.10 | |
| DPC-37SS | 37 | 69.40 | 63.50 | — | 54.80 | 49.86 | 57.30 | |
| DPC-50SS | 50 | 67.00 | 61.00 | — | 52.20 | 44.32 | 55.10 |