สาย HDMI

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
FEATURES สาย HDMI
● สายวีดีโอ HD ซึ่งส่งภาพและเสียงพร้อมกันผ่านสัญญาณดิจิทัล
● คอนเนคเตอร์ชุบผิวทองหนา 15μ จึงทนต่อการดึงเข้า – ออก ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และการโอนถ่ายอย่างรวดเร็ว
● รองรับภาพ 3D Deepcolor และ 1,080P
● สินค้าเวอร์ชั่น 1.4
● สายวีดีโอ HD ซึ่งส่งภาพและเสียงพร้อมกันผ่านสัญญาณดิจิทัล
● คอนเนคเตอร์ชุบผิวทองหนา 15μ จึงทนต่อการดึงเข้า – ออก ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และการโอนถ่ายอย่างรวดเร็ว
● รองรับภาพ 3D Deepcolor และ 1,080P
● สินค้าเวอร์ชั่น 1.4

· เวอร์ชั่นของสินค้า คือ 1.4 เนื่องจากมีการบังคับห้ามระบุเลขเวอร์ชั่นลงไปในตัวสินค้าเวอร์ชั่น 1.4 เช่น “HDMI เวอร์ชั่น 1.4” จึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อ “สาย HDMI ความเร็วสูง” แทน
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

| รหัสสินค้า | ความยาวเต็ม (ม.) | รายละเอียดจำเพาะของสาย | ความหนาในการชุบคอนเนคเตอร์ | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | ความต้านทานขณะ ON | ความต้านทานของฉนวน |
| HDMI-E14-1 | 1 | UL 20276 80°C 30 V | 15µ | 300 V/10 m | ≤2.5Ω | ≥10MΩ |
| HDMI-E14-2 | 2 | |||||
| HDMI-E14-3 | 3 | |||||
| HDMI-E14-4 | 4 | |||||
| HDMI-E14-5 | 5 |
Drawing ของสินค้า