(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น/ Part number | ความยาวเต็ม (m) | ความละเอียด สูงสุด | สายไฟ |
MDVI-2 | 2 | 2560 × 1600,60 Hz 1920 × 1080,120 Hz | UL 20276 เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด 8 มม |
MDVI-3 | 3 | ||
MDVI-5 | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 | DVI-D | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 | DVI-D |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN1 | แบบตรง | ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN2 | แบบตรง | ความละเอียด สูงสุด | 1920 × 1080,120 เฮิร์ต / 2560 × 1600,60 เฮิรตซ์ |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด สายไฟ(มิลลิเมตร) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง