M4 ตัวต่อสายดิน

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ประหยัดพื้นที่ด้วยรูต๊าปเกลียว M4 โปรดใช้เป็นแท่งทองแดงสำหรับเชื่อมต่อสายดิน

· มีรูต๊าป M4 จึงมีความกว้างและหนาเพียงเล็กน้อย ช่วยประหยัดพื้นที่
· เมื่อใช้เป็นจุดกราวด์ร่วม ให้ยึดกับฐานรองฉนวน
· รุ่นที่มี 11 ขั้วและ 21 ขั้ว จะเรียงกันแบบสลับฟันปลา เพื่อให้เชื่อมต่อได้มากขึ้น

| วัสดุ | ทองแดง |
| กระบวนการชุบผิว | ชุบผิวนิกเกิล |
| ความหนาของบอร์ด | 4 mm |
สเปค

1 แพ็กมี 3 ชิ้น
| รหัสรุ่นสินค้า | ความยาวรวม (มม.) | รูต๊าป | รูติดตั้ง (มม.) | น้ำหนักตัว (ก./ชิ้น) |
| MTS6-M4-3P | 100 | 6-M4 | 2-⌀6.5 | 183 |
| MTS7-M4-3P | 110 | 7-M4 | 2-⌀6.5 | 200 |
| MTS8-M4-3P | 120 | 8-M4 | 2-⌀6.5 | 220 |
| MTS11-M4-3P | 115 | 10-M4, 1-M6 | 2-⌀6.5 | 210 |
| MTS21-M4-3P | 165 | 20-M4, 1-M6 | 2-⌀6.5 | 300 |