1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทน ขนาดใหญ่ ชนิดสแตนเลส

ตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทน ขนาดใหญ่ ชนิดสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,018.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทน ขนาดใหญ่
· ความลึกและความกว้างของสินค้านี้มีขนาดเท่ากันกับ
รุ่นเหล็กกล้า แบบประหยัดพื้นที่
· โลหะทั้งหมดเป็นสแตนเลส

· ไม่มีโครงสร้างที่กันน้ำและกันฝุ่น
· เราขอแนะนำให้ใช้งานในอาคาร
· ความสูงมีขนาดแตกต่างจากชนิดเหล็กกล้า
โปรดดู Drawing แสดงโครงร่าง
· สินค้าจะจัดส่งโดยหุ้มไว้ในแผ่นป้องกัน

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มรุ่นที่มีความสูงมากขึ้นและมีความหนาเท่าเดิม

สเปค

ตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทน ขนาดใหญ่ ชนิดสแตนเลส:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าการตกแต่งพื้นผิวน้ำหนักตัว (ก.)
KBSUS-60BA130
KBSUS-100130
KBSUS-150260
KBSUS-220260


■ ตัวเครื่อง
วัสดุSUS304
ความหนาของเพลท1.5 mm

■ การขัดผิว
BA
(ไบรท์ / อบอ่อน)
พื้นผิวเป็นเงาสวยงาม

■ โฟมยูรีเทนยืดหยุ่น
ความหนาแน่นปรากฎ0.4 ก./ซม.3การเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกจากแรงกด25%
ความแข็ง20 ± 5 (Ascar C)อุณหภูมิใช้งาน-20 to 100°C
ความทนต่อแรงดึง1.5 MPa ขึ้นไปอัตราการดูดซึมน้ำไม่เกิน 5%
ยืด300% ขึ้นไปสีสีดำ
ความเค้นแรงกด400 gf/cm2 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทน ขนาดใหญ่ ชนิดสแตนเลส:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
KBSUS-60
KBSUS-100
KBSUS-150
KBSUS-220SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณสมบัติ ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,018.69

BOX ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขนาดของช่องเปิดในแนวนอน 60 มม.80

฿ 1,176.65

BOX ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขนาดของช่องเปิดในแนวนอน 100 มม.120

฿ 1,370.70

BOX ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขนาดของช่องเปิดในแนวนอน 150 มม.170

฿ 1,561.54

฿ 987.36

BOX ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขนาดของช่องเปิดในแนวนอน 220 มม.240

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304 ความหนาของแผ่นหลัก(มิลลิเมตร) 1.5 มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 80
ความหนา มิติ / ความลึก(มิลลิเมตร) 20 แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว BA (ไบรท์ / อบอ่อน) ขนาด สกรู M6