ชุดสายไฟ Global RS-232C, 25- คอร์/แกน ⇔ 25- คอร์/แกน , การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง (ใช้ คอนเนคเตอร์ ผลิตโดย DDK)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รุ่น เดียวกันนี้มีจำหน่ายในญี่ปุ่นและจีน

● ใช้ คอนเนคเตอร์ DDK ที่มีความน่าเชื่อถือสูง!
● เราเสนอการลดราคาขนาดใหญ่สำหรับการซื้อสินค้า 20 ชิ้นขึ้นไป

·ลักษณะและ สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หน้าองค์ประกอบ >> คลิกที่นี่
สเปค

| หมายเลข รุ่น | สเปค รูปทรง | สายไฟ ชนิด | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
| GRND-25PH-25PH (25- คอร์/แกน เกลียวนอก / 25- คอร์/แกน เกลียวนอก / นิ้ว เกลียว) GRND-25PH-25SH (25- คอร์/แกน เกลียวนอก / 25- คอร์/แกน ตัวเมีย / นิ้ว เกลียว) GRND-25PM-25PM (25- คอร์/แกน เกลียวนอก เกลียวเมตริก/เกลียวมิล / 25- คอร์/แกน เกลียวนอก เกลียวเมตริก/เกลียวมิล) GRND-25PM-25SM (เกลียวเมตริก/เกลียวมิล 25- คอร์/แกน เกลียวนอก / 25- คอร์/แกน เกลียวเมตริก/เกลียวมิล ตัวเมีย) | ![]() | UL20276 AWG28 โล่กำบัง 1 ชั้น | 0.2 ถึง 15 (สามารถระบุได้โดย 0.1 ม เพิ่มขึ้น) |
| ความยาวที่กำหนด (m) | ถึง 0.9 | 1 ถึง 4 | 4.1 ถึง 50 |
| ความเผื่อ | +20 มม | +50 มม | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |