หัว ฉายรังสี UV (เฉพาะ จุด/ บาร์)

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีกำหนดจะยุติการผลิตทันทีที่ซัพพลายเออร์หมด สต๊อก กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ] · จุด 4 ขนาด · มีชนิดแท่งประสิทธิภาพสูงใน สต๊อก · ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร

มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้สามารถฉายรังสีได้อย่างเหมาะสม
·ลักษณะและ สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
EMUV- P6H และ P10H ขายหมดแล้ว สิ่งทดแทนจะเป็น EMUV-P10H2
ภาพรวมของ สเปค
■ สเปค
รุ่น | EMUV-P3H2 | EMUV-P4H | EMUV-P4H2 | EMUV-P6H2 | EMUV-P8H | EMUV-P8H2 | EMUV-P10H2 |
ความยาวคลื่น | 365 นาโนเมตร± 5 นาโนเมตร | ||||||
Class | Class 3B (JIS C 6802 2005) | ||||||
เส้นผ่าศูนย์กลางส จุด / ความยาวการปล่อย | φ3มม | φ4มม | φ4มม | φ6มม | φ8มม | φ8มม | φ10มม |
ระยะการทำงานที่แนะนำ | 8 มม | 10 มม | 10 มม | 13 มม | 14 มม | 14 มม | 30 มม |
ความ ความสว่าง สูงสุด | 12,200 mW / cm2 | 4,800 mW / cm2 | 9,150 mW / cm2 | 5,540 mW / cm2 | 1,650 mW / cm2 | 2,130 mW / cm2 | 1,560 mW / cm2 |
คูลลิ่ง | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ||||||
การสั่นสะเทือน (ความทนทาน) | เร่ง 10 ถึง 150 Hz 50 m / s2 แอมพลิจูดครึ่งทิศทาง 0.35 มม. X / Y / Z ทิศทาง 8 นาทีละ 10 ครั้ง | ||||||
แรงกระแทก (ความทนทาน) | 150 m / s2 6 ทิศทาง (ขึ้น / ลง / ซ้าย / ขวา / หน้า / หลัง) 3 ครั้ง | 100 m / s2 | |||||
ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | ในการดำเนินงาน: +5 ถึง + 35 ° C ในการจัดเก็บ: -10 ถึง + 50 ° C (หลีกเลี่ยงการควบแน่นและการแช่แข็ง) | ||||||
ช่วงความชื้นแวดล้อม | ในการดำเนินงาน / การจัดเก็บ: 30 ถึง 85% RH (หลีกเลี่ยงการควบแน่นและการแช่แข็ง) | ||||||
น้ำหนัก | 150 กรัม | ||||||
ความยาว สายไฟ | 500 มม | ||||||
■ รายละเอียด ความสว่าง
การเปิดรับแสง จุด
■ การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่างแบบมิติ EMUV-P * H (ชนิดก่อนหน้า)
EMUV-P * H2 ซีรี่ส์ใหม่