1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
10/100 M 5 พอร์ท POE

ETHERNET HUB

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • 100BASE-TX
  • 10BASE-T
  • PoE
  • รางปีกนก (DIN Rail)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,891.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ราคาประหยัด สวิตช์ฮับ POE
● 10/100 TX PoE supply 4 พอร์ท
● 10/100 TX uplink 1 พอร์ท
● รองรับอินพุตแหล่งจ่ายไฟ 48 VDC
มาตรฐาน 802.3
● ตั้งฟังก์ชั่นแจ้งเตือนผ่านดิฟสวิตช์ที่มีอยู่ตรงพอร์ท
● ติดตั้งกับรางปีกนก (DIN Rail) ได้

คู่มือ: http://www.korenix.com/upload/doc/201601041742150.pdf

· ลักษณะภายนอก และ สเปค อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
* IESH-MB305P-AC เลิกผลิตแล้ว ไม่มีสินค้าทดแทน
ลักษณะภายนอกได้เปลี่ยนไปตามสเปคของผู้ผลิต ส่วนประกอบของตัวเครื่องยังมีลักษณะเหมือนเดิม
1 การแสดงรหัสรุ่นสินค้า IESH-MB305P-R → JetNet 3705
10/100 M 5 พอร์ท POE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
2 การแสดงโลโก้ MISUMI → Korenix
10/100 M 5 พอร์ท POE: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดสินค้า

- สวิตชิ่งฮับ 10/100 M 5 พอร์ต POE จาก MISUMI
- คุณสามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้DIN RAILหรือตัวยึดติดผนัง
- มี 5 พอร์ต จึงมีตัวเลือกการเชื่อมต่อมากมาย
- แผงขั้วต่อมีพอร์ตจ่ายไฟ 2 พอร์ตและพอร์ตรีเลย์เอาต์พุต 1 พอร์ต มอบความคล่องตัวสำหรับการตั้งค่าของคุณ
- ทำงานในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -20 ถึง 70°C ฮับนี้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมต่างๆ
- สัมผัสเครือข่ายที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพด้วยฮับสวิตชิ่งที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนของความต้องการในการเชื่อมต่อของคุณ

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นจำนวนพอร์ต
POE10/100
IESH-MB305P-R41

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค
มาตรฐานIEEE802.3/u/x/802.3af(POE)
ขนาด บัฟเฟอร์512Kbits
วิธีการแลกเปลี่ยนจัดเก็บและส่งต่อ
POEPort
(RJ-45)
จำนวนพอร์ต4
มาตรฐาน ระบบสื่อสารIEEE802.3af (สูงสุด: 15.4 W)
พอร์ตสื่อสาร
(RJ-45)
จำนวนพอร์ต1
มาตรฐาน ระบบสื่อสาร10 BASE-T / 100 BASE-TX
ฟังก์ชั่น เชื่อมโยง10/100 Mbps (รองรับ Auto MDI/MDI-X)
เทอร์มินอลบล็อคพอร์ทจ่ายไฟ x 2, พอร์ท Relay Output*1
อินพุตแหล่งจ่ายไฟ48 VDC หรือ 48 VDC / 1.6 A (อะแดปเตอร์ไฟ AC / DC)
การใช้พลังงาน6.5 W (ไม่มี POE) / 70 W (มี POE)
สภาพแวดล้อมการใช้งานอุณหภูมิใช้งานอุณหภูมิ: -20 ถึง 70 °C
อุณหภูมิการเก็บรักษา:อุณหภูมิ: - 40 ถึง 80 ° C
ความชื้นความชื้น: 0 ถึง 95% RH (ไม่เกิดการควบแน่น)
น้ำหนัก/ขนาดภายนอก (มม.)1.05 กก. 164.8 (W) × 33.8 (H) × 108 (D)
วิธีการติดตั้งรางปีกนก DIN Rail / ติดผนัง
อุปกรณ์เสริมQIG (ภาษาญี่ปุ่น), ชุดติดตั้งรางปีกนก DIN Rail
* 1 เชื่อมต่อกับ PW1 เมื่อต่อ พาวเวอร์ซัพพลาย เพียงตัวเดียว
*สามารถใช้ได้ทั้งสาย LAN UTP และ STP
 
รหัสสินค้า
IESH-MB305P-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,891.83

ETHERNET HUB 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อินเตอร์เฟซ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) จำนวนพอร์ต 5 พอร์ต มาตรฐาน ระบบสื่อสาร IEEE 802.3af
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต อุปกรณ์แหล่งจ่าย คู่ วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) มีการจัดการ / Unmanaged switch Unmanaged switch
วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย PoE ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 111.5 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 142.8
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 35.9 มาตรฐาน ระบบสื่อสาร 10BASE / 100BASE

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IESH-MB305P-R ในชุด 10/100 M 5 พอร์ท POE