ATX1000W

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]· รุ่น ความจุสูงสุดที่ผลิตโดย Nipron · สูงสุด 1,000 W, พาวเวอร์ซัพพลาย เอาต์พุต ต่อเนื่อง 822 W · ได้รับการรับรอง 80 PLUS SILVER · สอดคล้องตามมาตรฐาน กับคำสั่ง ErP โดยได้รับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บาย 1 W หรือน้อยกว่า และ · ใช้วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส · โหลดไฟฟ้า เอาต์พุต สุดของ กระแสไฟฟ้า ทั้งหมดที่ 0 A

●กำลังขับสูงสุด 1,000 วัตต์ต่อเนื่อง 822 วัตต์
●การได้มา 80 PLUS SILVER
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บาย 1 W หรือน้อยกว่าทำได้ตาม ErP Directive
●ใช้วงจรแก้ไขแบบซิงโครนัส
● กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ต่ำสุดรวม เอาต์พุต 0 A สเปค

· ลักษณะภายนอก และ สเปค อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สเปค
| รหัสรุ่น/ Part number | พาวเวอร์ซัพพลาย ATX คอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ สำหรับ CPU/ หน่วยประมวลผล |
| PCPS-PCSA1000-24-8-R | 24 ขาพิน | 8 ขาพิน |
| PCPS-PCSA1000-24-4-R | 24 ขาพิน | 4 ขาพิน |