(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ | Suface | PLE | โพลีเอสเตอร์ฟิล์มที่เคลือบด้วยไอจากอลูมิเนียม และเคลือบพื้นผิวด้วย |
EGL FEGL | โพลีเอสเตอร์ฟิล์มที่เคลือบด้วยไอจากอลูมิเนียม สีขาว | ||
วัสดุกาว | กาวอะคริลิค | ||
ความหนา | 50 ± 2 - 3 µm | ||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -20°C to +60°C | ||
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด | 15°C | ||
ระยะเวลาเก็บรักษา | 1 ปี | ||
สถานที่ใช้งาน | ในร่ม |
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ป้ายที่สามารถนำไปติดกับตู้สวิตช์บอร์ด ตู้จ่ายไฟ ตู้คอนโทรล และอื่นๆ เพื่อแจ้งเตือน เลือกดีไซน์ได้ตามสถานที่
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนป้าย ต่อแพ็ค | น้ำหนักตัว (ก./แพ็ค) |
PLE-SS-2P | 200 แผ่น (100 แผ่น x 2 แผ่น) | 8 |
PLE-S-5P | 150 แผ่น (30 แผ่น x 5 แผ่น) | 24 |
PLE-M-10P | 200 แผ่น (20 แผ่น x 10 แผ่น) | 54 |
PLE-L-10P | 30 แผ่น (3 แผ่น x 10 แผ่น) | 59 |
EGL-SS-2P | 200 แผ่น (100 แผ่น x 2 แผ่น) | 6 |
EGL-S-4P | 120 แผ่น (30 แผ่น x 4 แผ่น) | 20 |
FEGL-SS-2P | 200 แผ่น (100 แผ่น x 2 แผ่น) | 6 |
FEGL-S-4P | 120 แผ่น (30 แผ่น x 4 แผ่น) | 20 |
รหัสสินค้า |
---|
EGL-S-4P |
EGL-SS-2P |
FEGL-S-4P |
FEGL-SS-2P |
PLE-L-10P |
PLE-M-10P |
PLE-S-5P |
PLE-SS-2P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ปริมาณบรรจุ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,039.74 | BOX ACCESSORY | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 15 | 120 | ||
฿ 504.41 | BOX ACCESSORY | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 8 | 200 | ||
฿ 1,039.74 | BOX ACCESSORY | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 15 | 120 | |
฿ 504.41 | BOX ACCESSORY | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 8 | 200 | |
฿ 1,625.81 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 80 | - | 30 | |
฿ 2,105.81 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | - | 200 | |
฿ 1,296.77 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | - | 150 | |
฿ 418.97 | BOX ACCESSORY | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | - | 200 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง