1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทน ชนิดสแตนเลส แบบประหยัดพื้นที่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ประหยัดพื้นที่
  • สเตนเลส
  • 2DCAD
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 792.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ความลึกและความกว้างของสินค้านี้มีขนาด
เท่ากันกับของชนิดเหล็กกล้าแบบประหยัดพื้นที่
· มีสินค้าในสต็อก
· โลหะทั้งหมดเป็นสแตนเลส

■ ตัวเครื่อง
วัสดุSUS304
ความหนาของเพลท1.5 mm

■ โฟมยูรีเทนยืดหยุ่น
ความหนาแน่นปรากฎ0.4 ก./ซม.3การเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกจากแรงกด25%
ความแข็ง20 ± 5 (Ascar C)อุณหภูมิใช้งาน-20 – 100°C
ความทนต่อแรงดึง1.5 MPa ขึ้นไปอัตราการดูดซึมน้ำไม่เกิน 5%
ยืด300% ขึ้นไปสีสีดำ
ความเค้นแรงกด400 gf/cm2  

■ การขัดผิว
BA (ไบรท์ / อบอ่อน)พื้นผิวเป็นเงาสวยงาม

· ไม่มีโครงสร้างที่กันน้ำและกันฝุ่น
· เราขอแนะนำให้ใช้งานในอาคาร
· ความสูงมีขนาดแตกต่างจาก
ชนิดเหล็กกล้า โปรดดู Drawing แสดงโครงร่างที่ด้านล่าง
· สินค้าจะจัดส่งโดยหุ้มไว้ในแผ่นป้องกัน
พื้นผิว

รายละเอียดสินค้า

ขอแนะนำตัวหนีบสายไฟที่ทำจากสแตนเลส

สเปค

ตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทน ชนิดสแตนเลส แบบประหยัดพื้นที่:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้ากระบวนการชุบผิวน้ำหนัก
(ก.)
KSUS-60BA130
KSUS-100175
KSUS-150230
KSUS-220310

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทน ชนิดสแตนเลส แบบประหยัดพื้นที่:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทน ชนิดสแตนเลส แบบประหยัดพื้นที่:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทน ชนิดสแตนเลส แบบประหยัดพื้นที่:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
KSUS-60
KSUS-100
KSUS-150
KSUS-220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณสมบัติ ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)

฿ 792.03

BOX ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขนาดของช่องเปิดในแนวนอน 60 มม.80

฿ 936.03

BOX ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขนาดของช่องเปิดในแนวนอน 100 มม.120

฿ 1,129.07

BOX ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขนาดของช่องเปิดในแนวนอน 150 มม.170

฿ 1,278.21

BOX ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขนาดของช่องเปิดในแนวนอน 220 มม.240

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304 ความหนาของแผ่นหลัก(มิลลิเมตร) 1.5 มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 60
ความหนา มิติ / ความลึก(มิลลิเมตร) 20 แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว BA (ไบรท์ / อบอ่อน) ขนาด สกรู M5