(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรดสลีฟ ทำจาก PPS ทนความร้อน และทนต่อการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม มีช่วง อุณหภูมิใช้งาน ที่กว้างตั้งแต่ -40°C ถึง +200°C
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ ⌀ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุดเมื่อยืด ⌀ | น้ำหนัก* (ก./ม.) | |
ชนิด | ขนาด | |||
BTUBHF | 3 | 3 | 8 | 5.3 |
5 | 5 | 14 | 7.3 | |
14 | 14 | 28 | 14.0 | |
20 | 20 | 38 | 19.2 | |
30 | 30 | 50 | 25.3 |
รุ่น | ความยาวรวม (ม.) | |
ชนิด | ขนาด | |
BTUBHF | 3 | 10 |
5 | ||
14 | ||
20 | ||
30 |
รุ่น | ความยาวรวม (ม.) | |
ชนิด | ขนาด | |
BTUBHF | 3 | 100 |
5 | ||
14 | ||
20 | ||
30 |
วัสดุ | PPS (VW-1 UL94V-0) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -70 ถึง +200 °C |
สี | สีดำ |
รูปร่าง | มีลักษณะเป็นท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -40 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ(㎜) | 20 | สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ทนความร้อน / ความต้านทานต่อการขัดถู |
วัสดุ | PPS | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -70 to 200 | สี | สีดำ |
เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดลดลงΦ(มิลลิเมตร) | 20 | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่ขยายได้Φ(มิลลิเมตร) | 38 | ความยาวทั้งหมด(ม.) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BTUBHF20-10 ในชุด สายถักหุ้มสายไฟ (ทนความร้อน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง