(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรดสลีฟ ความหน่วงไฟ มาตรฐาน UL ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -40 ถึง +125°C
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ ⌀ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุดเมื่อยืด Φ | น้ำหนัก* (ก./ม.) | |
ชนิด | ขนาด | |||
BTUB-UL | 3 | 3 | 9 | 5.20 |
5 | 5 | 15 | 7.60 | |
10 | 10 | 25 | 13.10 | |
20 | 20 | 45 | 22.90 | |
26 | 26 | 55 | 29.54 |
รุ่น | ความยาวรวม (ม.) | |
ชนิด | ขนาด | |
BTUB-UL | 3 | 10 |
5 | ||
10 | ||
20 | ||
26 |
รุ่น | ความยาวรวม (ม.) | |
ชนิด | ขนาด | |
BTUB-UL | 3 | 100 |
5 | ||
10 | ||
20 | ||
26 |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ โมโนฟิลาเมนต์ |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -50 °C ถึง +150 °C |
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน | UL |
เปลวไฟหน่วง | VW-1 |
สี | สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
BTUB-UL5-10 |
BTUB-UL10-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ (㎜) | เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดลดลงΦ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่ขยายได้Φ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 483.87 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 5 | 15 | |
฿ 572.90 | BRAIDED TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 10 | 25 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | มีลักษณะเป็นท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -40 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | สารหน่วงไฟ | วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ โมโนฟิลาเมนต์ |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -50 to 150 | สี | สีดำ | ความยาวทั้งหมด(ม.) | 10 |
มาตรฐานการรับรองความถูกต้อง | UL, CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง