แผ่นกระดุมหุ้มสายไฟ (แบบมีชีลด์ฟอยล์ทองแดง)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แผ่นกระดุมหุ้มสายไฟ พร้อม ฟอยล์ทองแดง ที่มีการป้องกันสูง ● สายยาง ตะขอ ที่ ฟอยล์ทองแดง มีประสิทธิภาพการป้องกันสูง● บัดกรีเข้ากับส่วน โล่กำบัง ได้ง่าย ข้อต่อลด ชั่วโมงแรงงานในการต่อลงดิน ● กระดุมกิ๊ป เพื่อให้ อุปกรณ์เสริม และถอดได้ง่ายโดยไม่ต้อง เครื่องมือ ● ถอด สายไฟ ได้อย่างอิสระและ แยกออกจากระหว่าง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แบบ snap

แผ่นกระดุมหุ้มสายไฟแบบมีชีลด์ฟอยล์ทองแดงที่สามารถป้องกันได้อย่างดีเยี่ยม
● แผ่นกระดุมหุ้มสายไฟแบบมีชีลด์ฟอยล์ทองแดงที่สามารถป้องกันได้อย่างดีเยี่ยม
● บัดกรีเข้ากับชีลด์ได้อย่างง่ายดาย จึงช่วยลดขั้นตอนในการกราวด์
● มีกระดุมเพื่อให้ติดและปลดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
● สามารถแยกสายไฟออกและเดินสายไฟย่อยได้ตามต้องการเพียงปลดกระดุมออก
ด้วยสถานการณ์ด้านการผลิต แค็ปพลาสติกที่ใช้ยึดท่อกระดาษเข้ากับหน้าแปลนในสินค้าที่บรรจุในรีลจะถูกเปลี่ยนเป็นโลหะชั่วคราว
.
โดยจะมีการเปลี่ยนเป็นระยะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2017 ขณะนี้ยังไม่ทราบช่วงเวลาที่จะกลับมาใช้พลาสติกเช่นเดิม แต่จะมีการอัปเดตที่นี่เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม
.
รายละเอียดจำเพาะของตัวสินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
.
โดยจะมีการเปลี่ยนเป็นระยะ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2017 ขณะนี้ยังไม่ทราบช่วงเวลาที่จะกลับมาใช้พลาสติกเช่นเดิม แต่จะมีการอัปเดตที่นี่เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม
.
รายละเอียดจำเพาะของตัวสินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
■ ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ (มม.)
| รุ่น | ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์ | พิตช์ระหว่างเม็ดกระดุม | แผ่น ขอบถึง ความยาวของเม็ดกระดุม | น้ำหนัก (ก./ม.) | ||
| ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน φ (มม.) | แนวยาว (±2) | แนวกว้าง (±3) | |||
| SZTHC | 10 | 40 | 71.0 | 34 | 10 | 26.8 |
| 15 | 62 | 70.5 | 48 | 35.0 | ||
| 20 | 73 | 72.0 | 65 | 46.3 | ||
| 25 | 90 | 71.0 | 80 | 51.2 | ||
| 30 | 107 | 72.0 | 95 | 65.6 | ||
| 40 | 135 | 70.0 | 130 | 71.4 | ||
| 50 | 168 | 72.2 | 162 | 81.8 | ||
| 70 | 223 | 74.0 | 227 | 102.2 | ||
| 100 | 322 | 70.0 | 315 | 164.0 | ||