สายยาง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ทนความร้อน

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายยาง ฟลูออโรโพลิเมอร์ ที่มี ทนความร้อน ดีเยี่ยม ไม่ยึดติด ทนสารเคมี และมีคุณสมบัติเป็นฉนวน

● ใช้งานท่อได้ในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ −80 ถึง 260°C
● ทนทานต่อการกัดกร่อน ฉนวนกันความร้อน และมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V

· หมายเลขรุ่นระบุขนาด AWG โปรดทราบว่านี่จะแตกต่างจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) ของผลิตภัณฑ์
ตารางรายละเอียดจำเพาะ
| รุ่น | ความยาวโดยรวม (ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | น้ำหนัก* (ก./ ม.) | |||
| ชนิด | หมายเลข (AWG) | มาตรฐาน | ค่าต่ำสุด | ค่าสูงสุด | |||
| TUBF | 26 | 10 | 0.46 | 0.41 | 0.53 | 0.92 | 1.0 |
| 24 | 0.56 | 0.51 | 0.66 | 1.16 | 1.3 | ||
| 22 | 0.71 | 0.66 | 0.81 | 1.31 | 1.5 | ||
| 20 | 0.86 | 0.81 | 0.97 | 1.66 | 2.2 | ||
| 19 | 0.96 | 0.91 | 1.07 | 1.76 | 2.4 | ||
| 18 | 1.07 | 1.01 | 1.17 | 1.87 | 2.6 | ||
| 17 | 1.19 | 1.14 | 1.32 | 1.99 | 2.8 | ||
| 16 | 1.34 | 1.29 | 1.47 | 2.14 | 3.1 | ||
| 15 | 1.50 | 1.45 | 1.65 | 2.30 | 3.4 | ||
| 14 | 1.68 | 1.62 | 1.83 | 2.48 | 3.8 | ||
| 13 | 1.93 | 1.83 | 2.05 | 2.73 | 4.2 | ||
| 12 | 2.16 | 2.05 | 2.31 | 2.96 | 4.8 | ||
| 11 | 2.41 | 2.31 | 2.57 | 3.21 | 5.2 | ||
| 10 | 2.69 | 2.59 | 2.84 | 3.49 | 5.7 | ||
| 9 | 3.00 | 2.90 | 3.15 | 4.00 | 8.1 | ||
| 8 | 3.38 | 3.28 | 3.53 | 4.38 | 9.0 | ||
| 7 | 3.76 | 3.65 | 3.94 | 4.76 | 10.0 | ||
| 6 | 4.22 | 4.11 | 4.41 | 5.22 | 11.1 | ||
| 5 | 4.72 | 4.62 | 4.95 | 5.72 | 12.3 | ||
| 4 | 5.28 | 5.18 | 5.53 | 6.28 | 13.6 | ||
| 3 | 5.94 | 5.81 | 6.20 | 6.94 | 15.2 | ||
| 2 | 6.68 | 6.55 | 6.93 | 7.68 | 17.0 | ||
| 1 | 7.46 | 7.34 | 7.75 | 8.46 | 18.9 | ||
| 0 | 8.38 | 8.26 | 8.69 | 9.38 | 21.1 | ||