1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือรองรับการประกอบคอนเนคเตอร์ MS
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
    ฿ 967.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น



● เครื่องมือพัฒนาขึ้นมาให้มีประโยชน์อย่างมากต่อการประกอบคอนเนคเตอร์
● พื้นผิวมีไว้สำหรับขันคอนเนคเตอร์ปลั๊กและพื้นผิวด้านหลังสำหรับขันอะแดปเตอร์รีเลย์
● ปลอกหุ้มขนาด 10SL ทำให้มีรูปร่างสำหรับคอนเนคเตอร์ปลั๊กโดยเฉพาะ
● สามารถขันคอนเนคเตอร์และแคลมป์ได้แน่น
● เสียบเครื่องมือรองรับที่พื้นผิวคอนเนคเตอร์
● ได้รับการปรับแต่งให้พอดีกับขนาดปลอกหุ้ม MIL-DTL-5015

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· เครื่องมือ แสนสะดวกที่รองรับการประกอบ ขั้วต่อชนิด MS · ด้านหน้าใช้สำหรับขัน ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ให้แน่น และด้านหลังใช้สำหรับขัน อแดปเตอร์/ตัวแปลง อินไลน์ ให้แน่น

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รหัสรุ่นสินค้าขนาดปลอกหุ้ม
MSJG-1010SL
MSJG-1212S
MSJG-1414S
MSJG-1616S, 16
MSJG-1818
MSJG-2020
MSJG-2222
MSJG-2424
MSJG-2828
MSJG-3232
MSJG-3636

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

เครื่องมือรองรับการประกอบคอนเนคเตอร์ MS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือรองรับการประกอบคอนเนคเตอร์ MS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MSJG-10
MSJG-12
MSJG-14
MSJG-16
MSJG-18
MSJG-20
MSJG-22
MSJG-24
MSJG-28
MSJG-32
MSJG-36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการปรับขนาดของเชลล์

฿ 967.74

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1010SL

฿ 1,277.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012S

฿ 1,277.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1014S

฿ 1,277.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1016S, 16

฿ 1,277.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1018

฿ 1,277.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020

฿ 1,277.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1022

฿ 1,277.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1024

฿ 1,277.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1028

฿ 1,277.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1032

฿ 1,277.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1036

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น วัสดุ โลหะ สี สีดำ