ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ ที่ติดตั้งบนแผง ทนต่อสภาพแวดล้อม (ซีรี่ส์ LEB : ทนความร้อนและ สุญญากาศ)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คอนเนคเตอร์ แบบวันทัช ที่ทนความร้อนสูงและสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมสุญญากาศได้

● อีพอกซี่เรซิ่น ใช้สำหรับรุ่นที่ผ่านกระบวนการซีลสุญญากาศ
● สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่ายโดยใช้ตัวล็อคแบบกดดึง
ระบบ.
สเปค

| รุ่น | คุณลักษณะเฉพาะ | ปลอก ขนาด | จำนวนแกน | ขนาดสายไฟที่รองรับสูงสุด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V/AC) | Rated Current (A) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (V/AC) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | ขันให้แน่น (นาโนเมตร) | |
| มม.2 | AWG | |||||||||
| LEB-R-1B04 | ทนความร้อน รุ่น | 1B | 4 | 0.3 | 22 | 480 | 10 | 1450 | 4.8 | 4.5 |
| LEB-R-1B05 | 5 | 0.3 | 22 | 380 | 9 | 1150 | 4.8 | 4.5 | ||
| LEB-R-1B07 | 7 | 0.3 | 22 | 350 | 7 | 1050 | 6.1 | 4.5 | ||
| LEB-R-1B08 | 8 | 0.3 | 22 | 380 | 5 | 1150 | 6.1 | 4.5 | ||
| LEB-R-2B02 | 2B | 2 | 1.25 | 16 | 580 | 30 | 1750 | 3.3 | 6 | |
| LEB-R-2B10 | 10 | 0.3 | 22 | 430 | 8 | 1300 | 4.8 | 6 | ||
| LEB-R-2B12 | 12 | 0.3 | 22 | 450 | 7 | 1350 | 6.1 | 6 | ||
| LEB-R-2B14 | 14 | 0.3 | 22 | 450 | 6.5 | 1350 | 6.1 | 6 | ||
| LEB-R-2B16 | 16 | 0.3 | 22 | 420 | 6 | 1250 | 6.1 | 6 | ||
| LEB-R-3B03 | 3B | 3 | 1.25 | 16 | 500 | 25 | 1500 | 3.3 | 9 | |
| LEB-R-3B04 | 4 | 1.25 | 16 | 420 | 19 | 1250 | 3.3 | 9 | ||
| LEB-HR-1B07 | สุญญากาศ รุ่น | 1B | 7 | 0.3 | 22 | 350 | 7 | 1050 | 6.1 | 4.5 |
| LEB-HR-2B10 | 2B | 10 | 0.3 | 22 | 430 | 8 | 1300 | 4.8 | 6 | |
| LEB-HR-3B04 | 3B | 4 | 1.25 | 16 | 420 | 19 | 1250 | 3.3 | 9 | |
ขั้วต่อที่ทนต่อสภาพแวดล้อม (ทนความร้อน/สุญญากาศ)
\n\n\n
\n
\n
\n\n
\n
\n
\n\n
\n
\n
\n
\nคุณสมบัติ
\n\n
\n- \n
- ชนิดทนความร้อนสูง สามารถใช้ได้ในสภาวะที่รุนแรงถึง 250 °C ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ซีรีส์อื่นไม่สามารถจับคู่ด้วยได้ \n
- คอนเนคเตอร์ ชนิดที่ผ่านกระบวนการซีลสุญญากาศ แบบปิดผนึกอย่างแน่นหนา โดยใช้อีพอกซี่เรซิ่น ผนึกพื้นผิวตะกั่วบัดกรีและพื้นผิวคัปปลิ้ง \n
- ระบบล็อคแบบกด-ดึง ที่ปลอดภัยช่วยให้ใส่/ถอดขั้วต่อได้อย่างราบรื่นและง่ายดาย \n
- สามารถใช้กับสายเคเบิลได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะด้าน เนื่องจากมีการตะกั่วบัดกรีเข้าด้วยกัน \n
สเปคทั่วไป
\nวัสดุ/การชุบผิว
\n| รายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
|---|---|---|
| ปลอก | \nทองเหลือง | \nโครเมี่ยม-plated | \n
| ฉนวนไฟฟ้า | \nPEEK | \n- | \n
| หน้าสัมผัสตัวผู้ | \nทองเหลือง | \nNi พื้นผิว แผ่นเพลท ทอง | \n
| หน้าสัมผัสตัวเมีย | \nบรอนซ์ | \nNi พื้นผิว แผ่นเพลท ทอง | \n

ขนาดการเชื่อมต่อกัน (ปลั๊กตรงและเต้ารับแบบยึดกับแผง)
\n
| ขนาดของปลอกหุ้ม | \n1B | \n2B | \n13B | \n
|---|---|---|---|
| A (มม.) | \n33.5 | \n39.8 | \n45.0 | \n
แผนผังการจัดเรียงหน้าหน้าสัมผัส (ด้านบน: ขนาด, ด้านล่าง: จำนวนแกน, ขนาดสาย)
\n
* ดูจากพื้นผิวบัดกรีของปลั๊กตรง
\nองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
\n
คุณลักษณะเฉพาะ
\n| จำนวนแกน | \n2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | \n
|---|---|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nดูหน้าผลิตภัณฑ์ | \n
| Rated Current | \nดูหน้าผลิตภัณฑ์ | \n
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \nดูหน้าผลิตภัณฑ์ | \n
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nดูหน้าผลิตภัณฑ์ | \n
| ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n10,000 MΩหรือมากกว่า / 500 V DC | \n
| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \nชนิดทนความร้อน: -55 °C ถึง +250 °C ชนิดสุญญากาศ : -20 °C ถึง +80 °C | \n
| จำนวนการแทรก / การกำจัด (ความทนทาน) | \n5,000 ครั้ง | \n
| ความชื้น | \n95% หรือมากกว่า 60 องศา | \n
| สเปรย์เกลือ | \n> 144h / IEC60512-6 test 11f | \n
| ป้องกันการรั่วซึม | \nIP50 / IEC60529 | \n
| ทนต่อการสั่นสะเทือน | \n10-2000 Hz, 15 G / IEC60512-4 test 6d | \n
| ความต้านทานแรงกระแทก | \n100 g, 6 ms / IEC60512-4 test 6c | \n
| อัตราการรั่วของอากาศ (ชนิดสุญญากาศ ) | \n< 10-7 mbar.ls-1 / IEC60512-7 test 14b | \n

สเปคทั่วไป
\n