อุปกรณ์เสริมติดตั้งคอนเนคเตอร์ D-sub บนพาแนล (สำหรับตัวแปลงชนิดตัวผู้ตัวเมีย)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค]· อุปกรณ์เสริม ที่สามารถติดตั้งบนแผงที่มีความหนา 2.3 มม. · รองรับการใช้งาน กับสายเคเบิล 9- และ 25- คอร์/แกน ที่ใช้กันทั่วไปใน ระบบสื่อสาร RS232C


    ● อุปกรณ์เสริมสามารถติดตั้งตัวแปลงชนิดตัวผู้ตัวเมียบนพาแนลได้
    ● รองรับทั้งการใช้งานทั่วไป 9 แกน และ 25 แกนผ่านการสื่อสาร RS-232C
    ● รองรับพาแนลความหนาสูงสุด 2.3 มม. 

    · อาจไม่สามารถใช้ได้กับพาแนลความหนา 2.3 มม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของฮู้ด
    · ตัวแปลงชนิดตัวผู้ตัวเมียของสินค้าในรูปภาพไม่รวมอยู่ด้วย
    · โปรดดู Drawing เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดของพาแนล นอกจากนี้ ขนาดยังอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนแกน

    ตารางรายละเอียดจำเพาะ

     
    รุ่นจำนวนแกนที่รองรับ
    () เป็นชนิดความหนาแน่นสูง
    น้ำหนัก
    g
    DGC-9-HOLD9 (15)6
    DGC-25-HOLD257

    ตัวอย่างการใช้งาน

    อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งพาแนลคอนเนคเตอร์ D-sub: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน

    ชนิดของคอนเนคเตอร์ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน
    ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (ตร.มม.)
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรีละเอียดกว่า 20น้อยกว่า 0.53
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ
    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง22 to 280.08 to 0.32
    เทอร์มินอลบล็อค ในตัว14 to 262.0 to 1.5
    ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงสำหรับ 10 A16 to 120.3 to 1.25
    สำหรับ 20 A12 to 180.75 to 3.5
    ·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

    ขนาดแผง

    ชนิดเชื่อมต่อแบบเชื่อมด้วยแรงอัด / การเชื่อมต่อแบบเชื่อมบัดกรี
    ●ตารางขนาด
    จำนวนแกนA±0.15B±0.2C±0.2
    ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงประเภทความหนาแน่นสูงอื่น ๆ
    15924.9920.612.0
    3261533.3228.812.0
    5442547.0442.612.0
    8623763.5059.012.0
    785061.1156.615.2
    รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ

    ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน

    ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า
    ●ตารางขนาด
    จำนวนแกนA1B1
    924.9922.00
    1533.3230.30
    2547.0444.00
    3763.0560.50
    ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง
    ●ตารางขนาด
    จำนวนแกนA2B2
    924.9920.20
    1533.3228.60
    2547.0442.50
    3763.0559.20

    แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

    กลุ่มขนาดเชลล์EABCD
    รุ่นมาตรฐาน
    ประเภทความหนาแน่นสูง