1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ D-sub, ป้องกัน EMI, แบบวันทัช, ฮู้ดเรซิ่น【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ประหยัดพื้นที่
  • มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
  • ล็อค One-Touch
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สามารถเสียบและถอดได้ในระยะเวลาสั้นๆ เมื่อเทียบกับรุ่นขันสกรู
● แรงดึงขณะล็อคสูงกว่ารุ่นขันสกรู
●ทิศทางการดึง สายไฟ สามารถใช้ได้กับทั้งรุ่น แบบตรง และแบบ มุม


·ใช้ อุปกรณ์เสริม ที่เหมาะสมตามการใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ
· ฮู้ดรุ่นนี้ไม่สามารถใช้กับคอนเนคเตอร์ต่อไปนี้ได้


·เหล็กยึด [WDH-P- ล็อค] คือ "1.7-2.0 มม"
* WDH-P- ล็อค จะขายตราบเท่าที่มี สต๊อก
บทความแทนคือ "103-M3T-17002"
มันจะเปลี่ยนจาก สกรู นิ้ว⇒ สกรู เมตริก สเปค อื่น ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]ฮู้ดสวมเร็วที่เสียบ/ถอดออกได้ง่าย สามารถเสียบ/ถอดได้ในระยะเวลาสั้นๆ เมื่อเทียบกับชนิดขันสกรู แรงดึงออกเมื่อล็อคสูงกว่าชนิดขันสกรู สามารถใช้งานได้กับทั้งสายออกแบบตรงและแบบมุม โปรดใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การเชื่อมต่อ

สเปค

คอนเนคเตอร์ D-sub, ป้องกัน EMI, แบบวันทัช, ฮู้ดเรซิ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ฮู้ด/แคลมป์สายไฟ
รุ่นจำนวนแกน
(ความหนาแน่นสูง)
ขดลวด เต้ารับ
(มม.)
น้ำหนัก
(ก.)
WDH-099 (15)915
WDH-1515 (26)1017
WDH-2525 (44)1120
WDH-3737 (62)1125
WDH-5050 (78)1227
WDH-CLAMP-A9 (15) Up to 37 (62)3 to 91.5
WDH-CLAMP-B50 (78)6 to 11.52


1 แพ็คแพ็ค 2 ชิ้น
อุปกรณ์เสริม การเชื่อมต่อสายไฟ ( สลักเกลียว ล็อค)
รุ่นประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อน้ำหนัก
(ก.)
WDH-R-LOCKสำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ รีเลย์1
WDH-P-LOCKแผง เหล็กยึด แผง2
WDH-K-LOCKสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ยึด0.5

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ D-sub, ป้องกัน EMI, แบบวันทัช, ฮู้ดเรซิ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วัสดุ/การขัดผิว
รายการวัสดุการขัดเงา
ฮู้ดเรซิ่น ABS
(UL94V-0)
ชุบนิกเกิล
รหัสสินค้า
WDH-09
WDH-15
WDH-25
WDH-37
WDH-50
WDH-CLAMP-A
WDH-CLAMP-B
WDH-K-LOCK
WDH-R-LOCK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการดึง สายไฟ ชนิดสกรู ขนาดตัวยึด
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด สอดคล้องกัน
(φมม)

฿ 283.74

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 9 ~ 15ไม่มี-แบบตรง/มุม--9

฿ 301.16

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 15 ~ 26ไม่มี-แบบตรง/มุม--10

฿ 318.19

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 25 ~ 44ไม่มี-แบบตรง/มุม--11

฿ 402.58

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 37 ~ 62ไม่มี-แบบตรง/มุม--11

฿ 472.26

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 50 ~ 78ไม่มี-แบบตรง/มุม--12

฿ 61.94

DSUB CONNECTOR 4 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มี---9 ~ 373 to 9

฿ 61.94

DSUB CONNECTOR 4 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ไม่มี---506 to 11.5

฿ 90.64

DSUB CONNECTOR 2 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน --สำหรับฟิตติ้งยึด-#4-40--

฿ 94.45

DSUB CONNECTOR 2 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน --สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ รีเลย์----

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

คอนเนคเตอร์ D-sub, ป้องกัน EMI, แบบวันทัช, ฮู้ดเรซิ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

ชนิดคอนเนคเตอร์ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรีละเอียดกว่า 20น้อยกว่า 0.53
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง22 to 280.08 to 0.32
เทอร์มินอลบล็อค ในตัว14 to 262.0 to 1.5
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงสำหรับ 10 A16 to 120.3 to 1.25
สำหรับ 20 A12 to 180.75 to 3.5
·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

ขนาดแผง

ชนิดเชื่อมต่อแบบบัดกรี/แบบเชื่อมกด
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA±0.15B±0.2C±0.2
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงประเภทความหนาแน่นสูงอื่น ๆ
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน

ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

กลุ่มขนาดเชลล์EABCd
ชนิดมาตรฐาน
ประเภทความหนาแน่นสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB