เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ กระแสคัทออฟสูง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เป็น เบรกเกอร์ เกอร์แบบไม่มีฟิวส์ที่มี กระแสลัดวงจรสูงสุด 35 kA คุณสามารถติดตั้ง อุปกรณ์เสริม ด้วย สกรู อย่างง่ายดาย


    ● พิกัดความจุค่าการตัดกระแสลัดวงจรสูงถึง 35K จึงปลอดภัยมาก
    ● รายการสินค้าตอนนี้มีกระแสไฟ 15A ~ 100A
    ● อุปกรณ์เสริมสามารถติดตั้งได้ง่าย
    ● ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE นี้ได้ผ่านการทดสอบการรับรอง

    สเปค

    กระแสคัทออฟสูง, เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รุ่นเฟรมแอมแปร์จำนวนเฟสพิกัดกระแสไฟฟ้าค่าการตัดกระแสลัดวงจร
    (220 V)
    พิกัดกระแสไฟฟ้ารุ่น
    รุ่น กระแสคัทออฟสูง50AF1 เฟส35kA15 AABS-52C-15A
    20 AABS-52C-20A
    30 AABS-52C-30A
    40 AABS-52C-40A
    50 AABS-52C-50A
    60 AF60 AABS-62C-60A
    100 AF75 AABN-102C-75A
    100 AABN-102C-100A
    50AF3 เฟส
    35kA15 AABS-53C-15A
    20 AABS-53C-20A
    30 AABS-53C-30A
    40 AABS-53C-40A
    50 AABS-53C-50A
    60 AF60 AABS-63C-60A
    100 AF75 AABN-103C-75A
    100 AABN-103C-100A

    Drawing (ภาพร่างแบบ)

    กระแสคัทออฟสูง, เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง