ฝาครอบกันน้ำสำหรับคอนเนคเตอร์ MS (สำหรับปลั๊ก)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เมื่อต่อเข้ากับ คอนเนคเตอร์แบบตรง ฝาครอบ นี้จะป้องกันฝุ่นและ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน ไม่ให้เข้าสู่ส่วนผสมพันธุ์เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์ ป้องกัน หน้าสัมผัส โดยไม่ได้ตั้งใจโดย คอนเนคเตอร์ กับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ และรักษาประสิทธิภาพ กันน้ำ


    ● สำหรับคอนเนคเตอร์แบบตรง
    ● ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมที่พื้นผิวคอนเนคเตอร์เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
    และยังคงประสิทธิภาพการกันน้ำ
    ● ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
    ● รุ่น MIL-DTL-5015
    ● Class IP67

    · ไม่สามารถใช้สำหรับติดตั้งแผงหรือรีเลย์ได้

    สเปค

    ฝาครอบกันน้ำสำหรับคอนเนคเตอร์ MS (สำหรับปลั๊ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    หมายเลขรุ่นShell Size
    MMS25042-10P10SL
    MMS25042-14P14S
    MMS25042-16P16
    MMS25042-18P18
    MMS25042-20P20
    MMS25042-22P22
    MMS25042-24P24
    MMS25042-28P28

    ขั้วต่อชนิด MS กันน้ำ/กันหยดน้ำ (MMS)

    คุณสมบัติ

    ● มีฟังก์ชั่นกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP67 จึงสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้
    ● มีตัวเลือก 4 รูปร่าง
    ○ ชนิดตรง ○ชนิดแผงติดตั้ง
    ○ ชนิดเข้ามุม ○ ชนิดรีเลย์
    ● สามารถเลือกชนิดของหน้าสัมผัสในแต่ละรุ่น ที่เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานได้
    ○ ตัวผู้ (ขาพิน) ○ ตัวเมีย (ช่องเสียบ)
    ● ปลอกครอบด้านหลังและแคลมป์รัดสายไฟรวมเป็นชิ้นเดียว เพื่อโครงสร้างที่ประหยัดพื้นที่
    ● มีแผ่นกันน้ำสำหรับชนิดแผงติดตั้งชนิดและและชนิดรีเลย์ให้ใช้งาน

    รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

    ● วัสดุ/การขัดผิว

    รายการวัสดุการขัดเงา
    ปลอกหุ้มอลูมิเนียมอัลลอยไตรวาเลนท์โครเมต
    ฉนวนไฟฟ้ายางคลอโรพรีน
    หน้าสัมผัสทองแดงอัลลอยชุบผิวเงิน
    ● ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งลิ่ม

    รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

    ขนาดสายไฟและหน้าสัมผัสที่ใช้งานได้

    ความยาวในการปอกผิวเคลือบลวดที่เหมาะสม คือขนาดของความยาวรูประสานหน้าสัมผัส (ขนาด L) บวกประมาณ 1 ถึง 3 มม. โปรดทราบว่าขนาดของ L และขนาดของ D ของขั้วต่อตัวผู้ (พิน) และขั้วต่อตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) เหมือนกัน เมื่อเลือกสายไฟ โปรดตรวจสอบว่า สายไฟพอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน ของตัวแคลมป์รัดสายไฟหรือไม่
    หน้าสัมผัสขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน
    ขนาดหน้าสัมผัสเส้นผ่านศูนย์กลางรูบัดกรี øD (มม.)เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นส่วนหน้าสัมผัสพิน øA (mm)L (มม.)AWGพื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ มม.2
    #161.851.66.416 to 201.25 หรือน้อยกว่า
    #122.952.49.512 to 143.5 หรือน้อยกว่า
    #85.313.612.78 to 108 หรือน้อยกว่า
    #48.455.715.94 to 622 หรือต่ำกว่า
    #011.919.115.90 to 250 หรือต่ำกว่า
    ขนาดสายไฟ และหน้าสัมผัสที่ใช้งานได้

    คุณสมบัติทางไฟฟ้า

    ความต้านทานหน้าสัมผัสขนาดหน้าสัมผัสกระแสไฟฟ้าทดสอบ DCแรงดันไฟตกจับคู่ฝั่งตัวผู้และตัวเมียของคอนเนคเตอร์ในลักษณะเดียวกับในสภาวะการทำงาน ส่งกระแสทดสอบ วัดโดยใช้วิธีลดแรงดันไฟ และเติมค่าทางด้านซ้ายให้สมบูรณ์
    #1620 A21 mV หรือต่ำกว่า
    #1235 A20 mV หรือต่ำกว่า
    #860 A12 mV หรือต่ำกว่า
    #4110 A10 mV หรือต่ำกว่า
    #0200 A10 mV หรือต่ำกว่า

    คุณสมบัติทางกล

    ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิสูงดำเนินการต่อเนื่อง 5 รอบ โดยที่อุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูงด้านซ้ายเป็น 1 รอบ เวลาที่สัมผัสกับอุณหภูมิต่ำและสูงอย่างน้อย 30 นาทีขึ้นไป
    -55 +0°C
    - 5°C
    +125 +3°C
    - 0°C
    (1) ต้องไม่มีรอยแตกหรือความเสียหายที่คอนเนคเตอร์
    (2) หลังเสร็จสิ้นการทดสอบ ความต้านทานแรงดันไฟฟ้าต้องมีค่าตามเงื่อนไขที่กำหนด
    ความทนความชื้นความต้านทานแรงดันไฟฟ้าต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ปล่อยให้คอนเนคเตอร์ที่เข้าคู่กันและแผงติดตั้งสัมผัสกับอุณหภูมิ 71±2°C และความชื้นสัมพัทธ์ 95±3% เป็นเวลา 14 วัน จากนั้นทดสอบวัดค่าความต้านทานแรงดันไฟฟ้าตามตารางด้านซ้ายเป็นเวลา 5 นาที โดยไม่ทำให้แห้ง
    สัญลักษณ์ประเภทการทดสอบVAC (r.m.s.)
    INST300
    A750
    D1,350
    E1,875
    B2,775
    C4,500
    การกัดกร่อน(1) ต้องไม่มีโลหะสัมผัสกับภายนอก หรือการผุกร่อนที่ส่วนคัปปลิ้งหรือเกิดการหลุดออกของคอนเนคเตอร์
    (2) การวัดค่าความต้านทานหน้าสัมผัส
    ใช้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมงในการพ่นน้ำเกลือที่มีความเข้มข้น 5% และอุณหภูมิ 35°C จากนั้นให้ล้างด้วยการผ่านน้ำและตากแห้งเอาไว้เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมงในห้องที่มีอากาศถ่ายเทที่อุณหภูมิ 38± 3°C และสุดท้ายให้ทำการทดสอบวัดค่าความต้านทานแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานหน้าสัมผัส
    ขนาดหน้าสัมผัสกระแสไฟฟ้าทดสอบแรงดันไฟฟ้าตก (หรือต่ำกว่า)
    #1620 A35 mV
    #123530
    #86025
    #411020
    #020020
    (3) ความต้านทานแรงดันไฟฟ้าต้องเป็นไปตามค่าในตารางต่อไปนี้
    สัญลักษณ์ประเภทการทดสอบVAC (r.m.s.)สัญลักษณ์หมวดหมู่VAC (r.m.s.)
    INST400E2,500
    A1,000B3,500
    D1,800C6,000

    คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม

    แรงในการสวมและถอดหน้าสัมผัสเดี่ยวขนาดหน้าสัมผัสค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต่ำสุดจะวัดค่าแรงสวมและถอดโดยการสุ่มถอดคอนเนคเตอร์ตัวผู้และตัวเมียออกจากกัน แรงเฉลี่ยต้องไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยที่แสดงทางด้านซ้ายและ 96% ของค่าทั้งหมดต้องไม่เกินค่าสูงสุดและไม่ต่ำกว่าค่าต่ำสุด
    #160.95 กก.1.36 กก.0.11 กก.
    #121.592.270.23
    #83.184.540.34
    #44.766.80.45
    #06.359.070.91
    แรงหน่วงของหน้าสัมผัสขนาดหน้าสัมผัสโหลดตามแนวแกน (กก.)ขนาดหน้าสัมผัสโหลดตามแนวแกน (กก.)ต้องสามารถรับโหลดตามแนวแกนในทั้งสองทิศทางได้ดังที่แสดงทางด้านซ้าย
    #164.5#49.1
    #126.8#011.3
    #89.1 
    การสั่นสะเทือน(1) ต้องไม่มีกระแสไฟฟ้าขาดหายเป็นเวลา 10 μsec หรือมากกว่านั้นในระหว่างการทดสอบ
    (2) หลังเสร็จสิ้นการทดสอบ ความต้านทานแรงดันไฟฟ้าต้องมีค่าตามเงื่อนไขที่กำหนด
    (3) ต้องไม่มีการหลุดออกของส่วนคัปปลิ้ง, รอยแตก, ความเสียหายหรือการหลวมของชิ้นส่วนใด ๆ
    เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ที่เดินสายไฟและแผงติดตั้งด้วยวิธีปกติ และทำการทดสอบการสั่นสะเทือนโดยใช้มาตรฐาน MIL-STD-1344 ในระหว่างการทดสอบให้จ่ายกระแส 100 mA ผ่านคอนเนคเตอร์แล้วตรวจสอบการขัดจังหวะของกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีการที่เหมาะสม แล้วทำการทดสอบวัดค่าความต้านทานแรงดันไฟฟ้า และตรวจสอบด้วยสายตา
    แรงกระแทก(1) หลังเสร็จสิ้นการทดสอบ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับความต้านทานหน้าสัมผัส
    (2) ต้องไม่มีรอยร้าว ความเสียหาย หรือการหลวมของชิ้นส่วนใด ๆ
    ใช้อัตราเร่ง 50 G ที่ทำมุม 90° ในแต่ละแกนกับคอนเนคเตอร์ที่เดินสายไฟและแผงติดตั้ง
    อายุการใช้งาน(1) ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับความต้านทานหน้าสัมผัส
    (2) ต้องไม่มีความผิดปกติทางไฟฟ้าหรือทางกล
    ถอดนัทคัปปลิ้งออกจากคอนเนคเตอร์แล้วทำการสวมและถอดออกจำนวน 600 ครั้งด้วยความเร็วไม่เกิน 500 ครั้งต่อ 1 ชม.

    ตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส (ตามจำนวนแกน) โดยดูจากมุมมองพื้นผิวคัปปลิ้งของคอนเนคเตอร์ตัวผู้ (พิน)

    ตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส 1 ตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส 2 ตารางการจัดเรียงหน้าสัมผัส 3

    หมายเลขการจัดเรียง

    ด้านซ้ายคือ Shell Size คอนเนคเตอร์ดังกล่าว ด้านขวาคือหมายเลขการจัดเรียงของหน้าสัมผัส เมื่อนำมารวมกันจึงได้หมายเลขการจัดเรียง
    หมายเลขการจัดเรียง

    การจัดเรียงหมายเลขแกน

    ด้านขวาคือขนาดของ 1 หน้าสัมผัส ส่วนด้านซ้ายคือจำนวนหน้าสัมผัส
    องค์ประกอบหมายเลขแกน
    ขณะสั่งซื้อชิ้นส่วน โปรดพิจารณาแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า จำนวนแกน ขนาด ฯลฯ จากตารางด้านล่างตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน
    หมายเลขการจัดเรียงหน้าสัมผัส
    รูปทรง
    การจัดเรียงหน้าสัมผัสพิกัดกระแสไฟฟ้า
    (A)
    (หมายเหตุ 1)
    ความต้านทานฉนวน MΩ
    (หรือสูงกว่า)
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า (หมายเหตุ 2) (หมายเหตุ 3)สัญลักษณ์ประเภทการทดสอบ
    (หมายเหตุ 4)
    ปลอกหุ้ม
    ขนาด
    การจัดเรียง
    จำนวน
    จำนวนแกนทั้งหมดการจัดเรียงหมายเลขแกนหน้าสัมผัส
    ขนาด
    VDC หรือต่ำกว่า
    ข้อความแสดงหมายเลข หน้าสัมผัส
    VAC (r.m.s.) หรือต่ำกว่า
    ข้อความแสดงหมายเลข หน้าสัมผัส
    วงเล็บแสดงความต้านทานแรงดันไฟฟ้า/ VAC (rms)
    10SL3P
    ตัวผู้
    (พิน)
    S
    ตัวเมีย
    (ซ็อกเก็ต)
    33#16135000700500 (2000)A
    422
    12S322
    14S133
    244250200 (1000)INST
    555
    666
    733700500 (2000)A
    922
    16S177
    533
    855
    161033#1223
    1811010#1613BCFG-700 อื่น ๆ - 250BCFG-500 (2000) อื่น ๆ - 200 (1,000)A (BCFG) INST (อื่น ๆ)
    4441250900 (2800)D
    532#1223
    1#1613
    881#1223700500 (2000)A
    7#1613
    1044#1223
    1155
    1266#1613
    191010
    2055
    2133#1223
    2233#16131250900 (2800)D
    20211#0150ABHG-1250, CDEF-700ABHG-900 (2800), CDEF-500 (2000)D (ABHG) A (CDEF)
    444#1223700500 (2000)A
    788#1613
    1577#1223
    1692
    7#1613
    1765#1223
    1#1613
    1893#1223
    6#1613
    2263#846
    3#1613
    2322#846
    271414#1613
    291717
    22233#8461250900 (2800)D
    1044#161317501250 (3500)E
    141919700500 (2000)A
    191414
    2244#846
    2388#1223H-1250 อื่น ๆ - 700H-900 (2800) อื่น ๆ - 500 (2000)D (H) A (อื่น ๆ)
    2877700500 (2000)A
    242771250900 (2800)D
    51616#1613700500 (2000)A
    7162#1223
    14#1613
    1077#846
    1193
    6#1223
    201121250900 (2800)D
    9#1613
    2244#846
    282424#1613250200 (1000)INST
    286P
    ตัวผู้
    (พิน)
    S
    ตัวเมีย
    (ซ็อกเก็ต)
    33#48050001250900 (2800)D
    1072G-1250 อื่น ๆ - 700G-900 (2800),
    2 # 8 46 อื่น ๆ - 500 (2000)
    D (G) A (อื่น ๆ)
    2#846
    3#1213
    11224700500 (2000)A
    18#1613
    122626
    153535
    162020
    201410#1223
    4#1613
    213737
    32152#0150A-1750 อื่น ๆ - 1250A-1250 (3500),
    อื่น ๆ - 900 (2800)
    (A) D (อื่น ๆ)
    3#1223
    253#48017501250 (3500)E
    2#1613
    522#01501250900 (2800)D
    7357#1223ABhj - 250 อื่น ๆ - 700ABhj - 200 (1000)
    อื่น ๆ - 500 (2000)
    INST (ABhj) A (อื่น ๆ)
    28#1613
    8306#1223700500 (2000)A
    24#1613
    9142#4801250900 (2800)D
    12#1613
    32 A105454700500 (2000)A
    321744#4801250900 (2800)D
    4145252#1613700500 (2000)A
    36363#01501250900 (2800)D
    3#1223
    433#0150A-1250, BC-700A-900 (2800), BC-500 (2000)D (A) A (BC)
    544700500 (2000)A
    9311#480
    2#846
    14#1223
    14#1613
    104848
    737373
    4851001#846
    9#1223
    90#1613
    หมายเหตุ 1: ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าคือค่าสำหรับหน้าสัมผัสเดียวเมื่อรวมเข้ากับคอนเนคเตอร์ โปรดทราบว่าค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงตามแรงดันไฟฟ้า
    หมายเหตุ 2: ค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามการจัดเรียงของหน้าสัมผัสมากกว่าที่จะเปลี่ยนตามขนาดของหน้าสัมผัสหรือปลอกหุ้ม
    หมายเหตุ 3: ในบางรายการ ค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าอาจแตกต่างกันในแต่ละหน้าสัมผัส แม้จะอยู่ภายในคอนเนคเตอร์เดียวกันก็ตาม
    หมายเหตุ 4: คุณสมบัติแตกต่างกันตามประเภทการทดสอบ
     

    เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งลิ่มป้องกันการสวมผิด (มุมฉาก)

    การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคีย์ ป้องกันการเสียบผิด (มุม)

    คอนเนคเตอร์แบบตรง

    ซ็อคเก็ต/ ขาพิน

    Drawing แสดงโครงร่าง

    Outline drawing
    Shell Sizeสกรูคัปปลิ้ง
    สกรู
    ขนาด (มม.)
    ช่องเสียบสายไฟ
    ⌀B ±0.3
    ความยาวสกรูที่มีประสิทธิภาพ
    J ±0.3
    ความยาวรวม
    L หรือต่ำกว่า
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    Q ±0.8
    สกรูท่อร้อยสาย
    สกรู V
    ความยาวสกรู
    W หรือสูงกว่า
    10SL5/8-24UNEF-2B9.613.4934.922.225/8-24UNEF-2A9.53
    12S3/4-20UNEF-2B9.613.542.825.45/8-24UNEF-2A9.5
    14S7/8-20UNEF-2B12.513.542.828.63/4-20UNEF-2A9.5
    16S1-20UNEF-2B15.613.542.831.87/8-20UNEF-2A9.5
    161-20UNEF-2B15.618.352.431.87/8-20UNEF-2A9.5
    181-1/8-18UNEF-2B20.218.352.434.11-20UNEF-2A9.5
    201-1/4-18UNEF-2B23.018.355.637.31-3/16-18UNEF-2A9.5
    221-3/8-18UNEF-2B23.218.355.640.51-3/16-18UNEF-2A9.5
    241-1/2-18UNEF-2B29.518.358.743.71-7/16-18UNEF-2A9.5
    281-3/4-18UNS-2B29.818.358.750.01-7/16-18UNEF-2A9.5
    322-18UNS-2B37.518.361.956.41-3/4-18UNS-2A11.1
    362-1/4-16UN-2B43.818.361.962.72-18UNS-2A12.7
    483-16UN-2B69.118.365.181.83-16UN-2A15.9

    คอนเนคเตอร์แบบงอ

    ซ็อคเก็ต/ ขาพิน

    Drawing แสดงโครงร่าง

    Outline drawing
    Shell Sizeสกรูคัปปลิ้ง
    สกรู
    ขนาด (มม.)
    ช่องเสียบสายไฟ
    B ±0.3
    ความยาวสกรูที่มีประสิทธิภาพ
    J ±0.3
    ความยาวรวม
    L หรือต่ำกว่า
    M ±0.8เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    Q ±0.8
    U ±0.8สกรูท่อร้อยสาย
    สกรู V
    ความยาวสกรู
    W หรือสูงกว่า
    12S3/4-20UNEF-2B9.613.550.841.725.425.45/8-24UNEF-2A9.5
    14S7/8-20UNEF-2B12.513.554.043.328.627.03/4-20UNEF-2A9.5
    16S1-20UNEF-2B15.613.560.348.031.828.67/8-20UNEF-2A9.5
    161-20UNEF-2B15.618.365.152.831.828.67/8-20UNEF-2A9.5
    181-1/8-18UNEF-2B18.618.368.354.434.132.11-20UNEF-2A9.5
    201-1/4-18UNEF-2B23.018.377.060.737.333.71-3/16-18UNEF-2A9.5
    221-3/8-18UNEF-2B23.218.377.060.740.533.31-3/16-18UNEF-2A9.5
    241-1/2-18UNEF-2B28.018.386.567.143.734.91-7/16-18UNEF-2A9.5
    281-3/4-18UNS-2B28.218.386.567.150.038.51-7/16-18UNEF-2A9.5
    32, 32 A2-18UNS-2B35.918.395.271.856.446.41-3/4-18UNS-2A11.1
    362-1/4-16UN-2B42.218.3100.073.462.751.22-18UNS-2A12.7
    483-16UN-2B65.918.3125.486.581.859.13-16UN-2A15.9

    รีเลย์คอนเนคเตอร์

    ซ็อคเก็ต/ ขาพิน

    Drawing แสดงโครงร่าง

    Outline drawing
    Shell Sizeสกรูคัปปลิ้ง
    สกรู
    ขนาด (มม.)
    ความยาวสกรูที่มีประสิทธิภาพ
    B หรือสูงกว่า
    ความยาวรวม
    L หรือต่ำกว่า
    ความยาวถึง หน้าแปลน
    M +0.4
    -0
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    N หรือต่ำกว่า
    สกรูท่อร้อยสาย
    สกรู V
    ความยาวสกรู
    W หรือสูงกว่า
    12S3/4-20UNEF-2A9.542.8814.326.975/8-24UNEF-2A25.4
    14S7/8-20UNEF-2A9.542.8814.329.363/4-20UNEF-2A27.0
    16S1-20UNEF-2A9.542.8814.331.757/8-20UNEF-2A28.6
    161-20UNEF-2A15.952.3719.031.757/8-20UNEF-2A28.6
    181-1/8-18UNEF-2A15.952.3719.034.141-20UNEF-2A32.1
    201-1/4-18UNEF-2A15.955.5819.037.311-3/16-18UNEF-2A33.7
    221-3/8-18UNEF-2A15.955.5819.040.491-3/16-18UNEF-2A33.3
    241-1/2-18UNEF-2A15.958.7219.043.661-7/16-18UNEF-2A34.9
    281-3/4-18UNS-2A15.958.7219.050.011-7/16-18UNEF-2A38.5
    32, 32 A2-18UNS-2A15.961.9319.056.361-3/4UNS-2A46.4
    362-1/4-16UN-2A15.961.9319.062.712-18UNS-2A51.2
    483-16UN-2A15.965.0715.981.763-16UN-2A59.1

    ติดตั้งแผง

    ซ็อคเก็ต/ ขาพิน

    Drawing แสดงโครงร่าง

    Outline drawing
    Shell Sizeสกรูขนาด (มม.)
    B หรือสูงกว่าK หรือต่ำกว่าL หรือต่ำกว่าM +0.79
    - 0
    ⌀N +0
    - 4.78
    R ±0.13S ±0.79⌀T +0.25
    - 0.13
    10SL5/8-24UNEF-2A9.532.121.914.2815.918.2625.43.05
    12S3/4-20UNEF-2A9.522.424.314.2719.8620.6227.793.05
    14S7/8-20UNEF-2A9.522.424.314.2723.0123.0130.183.05
    16S1-20UNEF-2A9.522.424.314.2724.6124.6132.543.05
    161-20UNEF-2A15.882.429.119.0524.6124.6132.543.05
    181-1/8-18UNEF-2A15.883.028.619.0526.9726.9734.923.05
    201-1/4-18UNEF-2A15.883.029.419.0529.3629.3638.103.05
    221-3/8-18UNEF-2A15.883.029.419.0531.7531.7541.283.05
    241-1/2-18UNEF-2A15.883.033.420.6234.9234.9244.453.73
    281-3/4-18UNS-2A15.883.033.420.6239.6739.6750.803.73
    32, 32 A2-18UNS-2A15.884.333.422.2244.4544.4557.154.39
    362-1/4-16UN-2A15.884.333.422.2249.2349.2363.504.39
    483-16UN-2A15.884.334.222.2266.6866.6882.554.39

    ตารางขนาด/ Drawing ระบุขนาด

    ความจุกระแสไฟฟ้าของทั้งคอนเนคเตอร์

    ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าต่อ 1 หน้าสัมผัสจะแตกต่างกันตามขนาดของหน้าสัมผัส แต่ความจุกระแสไฟฟ้าที่สามารถไหลผ่านคอนเนคเตอร์ได้อย่างปลอดภัยขึ้นอยู่กับจำนวนแกนทั้งหมด วิธีการคำนวณสำหรับชนิดไม่เกิน 14 แกนและชนิด 15 แกนขึ้นไปจะมีความแตกต่างกัน จึงมีคำอธิบายแยกกัน
    (1) สำหรับชนิดไม่เกิน 14 แกน
    ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าต่อ 1 หน้าสัมผัสในขณะใช้งานร่วมกับคอนเนคเตอร์จะนำมาคูณด้วยจำนวนแกน จากนั้นคูณกับตัวคูณลดในรูปด้านล่าง ผลที่ได้คือค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้สำหรับคอนเนคเตอร์ดังกล่าว
    ■ ตารางตัวคูณลดของกระแสไฟฟ้าตามจำนวนแกน
    จำนวนแกนทั้งหมด1234567891011121314
    ตัวคูณลด (%)10.9430.8860.8290.7710.7140.6570.60.5430.4860.4290.3710.3140.257
    ตัวอย่างที่ 1: สำหรับคอนเนคเตอร์ที่หน้าสัมผัสทั้งหมดมีขนาดเท่ากัน
    พิกัดกระแสไฟฟ้าต่อ 1 หน้าสัมผัส x จำนวนแกน x ตัวคูณลด = กระแสไฟฟ้าที่รองรับได้ของคอนเนคเตอร์ดังกล่าว
    13 A x 2 แกน x 0.943 = 24.518 A
    (เมื่อหมายเลขการจัดเรียงคือ 12S-3)
    ดังนั้น คอนเนคเตอร์ดังกล่าวสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 24.518 A
    ตัวอย่างที่ 2: สำหรับคอนเนคเตอร์ที่มีหน้าสัมผัสขนาดต่างกัน
    (พิกัดกระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัส A x จำนวนแกนของหน้าสัมผัส A + พิกัดกระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัส B x จำนวนแกนของหน้าสัมผัส B) x ตัวคูณลด (สำหรับจำนวนแกนทั้งหมด) = กระแสไฟฟ้าที่รองรับได้ของคอนเนคเตอร์ดังกล่าว
    (23 A x 2 แกน + 13 A x 7 แกน) x 0.543 = 74.391 A
    (เมื่อหมายเลขการจัดเรียงคือ 20-16)
    ดังนั้น คอนเนคเตอร์ดังกล่าวสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 74.391 A
    (2) ตั้งแต่ 15 แกนขึ้นไป
    ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าต่อ 1 หน้าสัมผัสจะคูณด้วยจำนวนแกนและ 20% ของค่ากระแสไฟฟ้าที่รับได้ของคอนเนคเตอร์ดังกล่าว
    ตัวอย่างที่ 1: สำหรับคอนเนคเตอร์ที่หน้าสัมผัสทั้งหมดมีขนาดเท่ากัน
    พิกัดกระแสไฟฟ้า x จำนวนแกน x 20% = กระแสไฟฟ้าที่รองรับได้ของคอนเนคเตอร์ดังกล่าว
    13 A x 17 แกน x 0.2 = 44.2 A
    (เมื่อหมายเลขการจัดเรียงคือ 20-29)
    ดังนั้น คอนเนคเตอร์ดังกล่าวสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 44.2 A
    ตัวอย่างที่ 2: สำหรับคอนเนคเตอร์ที่มีหน้าสัมผัสขนาดต่างกัน
    (พิกัดกระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัส A x จำนวนแกนของหน้าสัมผัส A + พิกัดกระแสไฟฟ้าหน้าสัมผัส B x จำนวนแกนของหน้าสัมผัส B) x 20% = กระแสไฟฟ้าที่รองรับได้ของคอนเนคเตอร์ดังกล่าว
    (23 A x 4 แกน + 13 A x 18 แกน) x 0.2 = 65.2 A
    (เมื่อหมายเลขการจัดเรียงคือ 28-11)
    ดังนั้น คอนเนคเตอร์ดังกล่าวสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 65.2 A

    วิธีการบัดกรี


    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท