สายไฟแกนเดี่ยวแบบยึด ซีรีส์ RVRF, ชนิด CCC/CE, 300/500V, 450/750V

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
• ชีลด์: ไม่มี
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า: อื่นๆ
• สายกราวด์: สี YG (สีเหลือง / สีเขียว)
สำหรับภาพรวมสินค้าและข้อมูลของสายเคเบิลแกนเดี่ยวแบบยึด ⋅ ซีรีส์ RVRF, รุ่น CCC/CE, 300/500V, 450/750V (MISUMI) กรุณาดูส่วนด้านล่าง:
FEATURES แกน เดี่ยว CCC / CE คอร์/แกน
● ได้รับการรับรองจาก CCC และ CE สำหรับใช้ภายในประเทศหรือส่งออก
● ลดต้นทุนโดยไม่ทำให้คุณภาพลดลง
● เหมาะสำหรับการเดินสายไฟภายในของอุปกรณ์เครื่องจักร
● พร้อมเสมอใน สต๊อก ช่วยให้การจัดส่งในวันเดียวกัน
● เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
● ได้รับการรับรองจาก CCC และ CE สำหรับใช้ภายในประเทศหรือส่งออก
● ลดต้นทุนโดยไม่ทำให้คุณภาพลดลง
● เหมาะสำหรับการเดินสายไฟภายในของอุปกรณ์เครื่องจักร
● พร้อมเสมอใน สต๊อก ช่วยให้การจัดส่งในวันเดียวกัน
● เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

คำสั่งตัดตามความยาว: ป้อนความยาวที่ร้องขอในส่วนความยาว (สูงสุด 100 เมตร)
ข คำสั่งซื้อม้วนทั้งหมด: ป้อน 100 ในส่วนความยาว
NOTE:1 ม้วน = 100 เมตร
· MISUMI อาจเปลี่ยนแปลงการ การออกแบบ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าส่งผลให้เกิดสีและ ความยืดหยุ่น แตกต่างกัน
ข คำสั่งซื้อม้วนทั้งหมด: ป้อน 100 ในส่วนความยาว
NOTE:1 ม้วน = 100 เมตร
· MISUMI อาจเปลี่ยนแปลงการ การออกแบบ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าส่งผลให้เกิดสีและ ความยืดหยุ่น แตกต่างกัน
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค


| รูปทรง | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | สี | ความยาว | AWG ขนาด | สายไฟ OD (มิลลิเมตร) | การอ้างอิง น้ำหนัก กก. / กม. | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | |||||||
| กระแส สูงสุดที่ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ℃) | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / กม. (20℃) | คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน MΩ / กม. (70℃) | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด V / 5 นาที | โครงสร้าง คอร์/แกน ขดลวด ชิ้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ประมาณ (มม.) | การชุบผิวด้วยไฟฟ้า | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ||||||||
| MAST-RVRF | 0.5 | W (สีขาว) | ![]() | 100 (ขายม้วนทั้งหมด) | 20 | 2.1 | 9.1 | 10 | 39 หรือน้อยกว่า | สูงกว่า 0.013 | 2000 | 16/0.2 | 0.95 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | 0.6 | PVC |
| BK (สีดำ) | ![]() | |||||||||||||||
| R (สีแดง) | ![]() | |||||||||||||||
| 0.75 | พ.ศ. (สีน้ำเงิน) | ![]() | 18 | 2.35 | 11.8 | 13 | 26 หรือน้อยกว่า | สูงกว่า 0.011 | 2000 | 24/0.2 | 1.2 | 0.6 | ||||
| 1.0 | Y (สีเหลือง) | ![]() | 17 | 2.5 | 14.8 | 16 | 19.5 หรือน้อยกว่า | มากกว่า 0.01 | 2000 | 32/0.2 | 1.4 | 0.6 | ||||
| 1.5 | GY (เขียว / เหลือง) | ![]() | 15 | 3 | 20.7 | 19 | 13.3 หรือน้อยกว่า | มากกว่า 0.01 | 2500 | 30/0.25 | 1.6 | 0.7 | ||||
| 2.5 | O (ส้ม) | ![]() | 13 | 3.6 | 31.9 | 22 | 7.98 หรือน้อยกว่า | สูงกว่า 0.009 | 2500 | 49/0.25 | 2.1 | 0.8 | ||||
| 4.0 | BR (สีน้ำตาล) | ![]() | 11 | 4.2 | 47.2 | 33 | 4.95 หรือน้อยกว่า | สูงกว่า 0.007 | 2500 | 56/0.3 | 2.7 | 0.8 | ||||
| 6.0 | H (สีเทา) | ![]() | 9 | 4.8 | 66.6 | 45 | 3.3 หรือน้อยกว่า | สูงกว่า 0.006 | 2500 | 84/0.3 | 3.2 | 0.8 | ||||