ปลั๊กสำหรับสายไฟ AC ปลั๊กตรง มาตรฐาน IEC (C13 ตัวเมีย)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    FEATURES   ปลั๊กไฟแบบตรง C13 ตรงตามมาตรฐาน IEC
    · ปลั๊กตัวเมียแบบตรงซึ่งสามารถใช้ร่วมกับปลั๊กไฟตัวผู้ที่ที่ตรงตามมาตรฐาน IEC60320 C14 (เดิมคือ IEC320)
    · UL No. E117978
    · โปรดอย่าเชื่อมต่อกับหางปลา

    ตารางรายละเอียดจำเพาะ




    รหัสสินค้าAPCJ-2231
    รูปทรงซ็อกเก็ตตัวเมีย
    พิกัดกระแสไฟฟ้า10 A
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า250 V
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-20°C to +70°C
    ชนิดของคอนเนคเตอร์C13
    วัสดุตัวบอดี้PA66 (ไนล่อน) 94V-2
    ขนาดรูสายไฟ (มม.)⌀8
    ขนาดแกนสายไฟที่ใช้ได้ (มม.2 )0.75 to 1.0
    น้ำหนัก (กรัม)20

    Drawing ของสินค้า

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท