ปลั๊กสำหรับสายไฟ AC ปลั๊กงอ มาตรฐาน IEC (C13 ตัวเมีย)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติC13 ปลั๊กไฟชนิด L ที่ตรงตามมาตรฐาน IEC
· ปลั๊กตัวเมียชนิด L ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับปลั๊กไฟตัวผู้ที่ที่ตรงตามมาตรฐาน IEC60320 C14 (เดิมคือ IEC320)
· UL No. E117978
· ปลั๊กตัวเมียชนิด L ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับปลั๊กไฟตัวผู้ที่ที่ตรงตามมาตรฐาน IEC60320 C14 (เดิมคือ IEC320)
· UL No. E117978

· โปรดอย่าเชื่อมต่อกับหางปลา
ตารางรายละเอียดจำเพาะ


| รหัสสินค้า | APCJ-2231-2 |
| รูปทรงซ็อกเก็ต | ตัวเมีย |
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | 10 A |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 V |
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -20°C to +70°C |
| ชนิดของคอนเนคเตอร์ | C13 |
| วัสดุตัวบอดี้ | PA66 (ไนล่อน) 94V-2 |
| ขนาดรูสายไฟ (มม.) | ⌀10 |
| ขนาดแกนสายไฟที่ใช้ได้ (มม.2 ) | 0.75 to 1.0 |
| น้ำหนัก (กรัม) | 20 |
Drawing ของสินค้า

ตัวเมีย