ปลั๊กสำหรับสายไฟ AC ปลั๊กตรง มาตรฐาน IEC (C14 ตัวผู้)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ ปลั๊กไฟ C14 ตรงตามมาตรฐาน IEC
· ปลั๊กตัวผู้แบบตรงซึ่งสามารถใช้ร่วมกับปลั๊กไฟตัวเมียที่ที่ตรงตามมาตรฐาน IEC60320 C13/C15 (เดิมคือ IEC320)
· UL No. E117978
· ปลั๊กตัวผู้แบบตรงซึ่งสามารถใช้ร่วมกับปลั๊กไฟตัวเมียที่ที่ตรงตามมาตรฐาน IEC60320 C13/C15 (เดิมคือ IEC320)
· UL No. E117978

· โปรดอย่าเชื่อมต่อกับหางปลา
ตารางรายละเอียดจำเพาะ


| รหัสสินค้า | APCJ-2233 |
| รูปทรงซ็อกเก็ต | ตัวผู้ |
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | 10 A |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 V |
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -20°C to +70°C |
| ชนิดของคอนเนคเตอร์ | C14 |
| วัสดุตัวบอดี้ | PA66 (ไนล่อน) 94V-2 |
| ขนาดรูสายไฟ (มม.) | ⌀10 |
| ขนาดแกนสายไฟที่ใช้ได้ (มม.2 ) | 0.75 to 1.0 |
| น้ำหนัก (กรัม) | 24 |
Drawing ของสินค้า

ตัวผู้