ปลั๊กสำหรับสายไฟ AC ปลั๊กตรง มาตรฐาน IEC (C15 ตัวเมีย)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คุณสมบัติ ปลั๊กไฟ C15 ตรงตามมาตรฐาน IEC
    · ปลั๊กตัวเมียแบบตรงซึ่งสามารถใช้ร่วมกับปลั๊กไฟตัวผู้ที่ที่ตรงตามมาตรฐาน IEC60320 C14/C16 (เดิมคือ IEC320)
    · UL No. E117978
    · โปรดอย่าเชื่อมต่อกับหางปลา

    ตารางรายละเอียดจำเพาะ




    รหัสสินค้าAPCJ-2231-H
    รูปทรงซ็อกเก็ตตัวเมีย
    พิกัดกระแสไฟฟ้า10 A
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า250 V
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-20°C to +70°C
    ชนิดของคอนเนคเตอร์C15
    วัสดุตัวบอดี้PA66 (ไนล่อน) 94V-2
    ขนาดรูสายไฟ (มม.)⌀9.7
    ขนาดแกนสายไฟที่ใช้ได้ (มม.2 )0.75 to 1.0
    น้ำหนัก (กรัม)23

    Drawing ของสินค้า