สายพาวเวอร์คอร์ด มาตรฐาน UL/CSA 3 แกน พร้อมปลั๊กตรงที่ปลายด้านเดียว (ปลั๊ก C14)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    FEATURES  สายพาวเวอร์คอร์ด มาตรฐาน UL พร้อมปลั๊ก C14
    · ค่าพิกัด: 10 A ถึง 13 A, 125 V
    · ได้มาตรฐาน UL, CSA
    · มีจำหน่ายสินค้ายาว 2 เมตร

    ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ




    รหัสสินค้ามาตรฐานสายเคเบิลขนาดของแกนสายความยาวเต็ม (ม.)ส่วนสายเคเบิล (มม.)ค่าพิกัดวัสดุ สายไฟFEATURES
    AC96-SV3-A18-2SV3
    (SVT)
    A18
    (18AWG)(0.824 มม.2)
    210 A 125 Vโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)สายยืดหยุ่นกลม
    AC96-SV3-A16-2A16
    (16AWG)(1.31 มม.2)
    13 A 125 V

    Drawing สินค้า